ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Cable de control apantallado para todo tipo de condiciones ambientales - resistente a gran variedad de productos químicos

ÖLFLEX® ROBUST 215 C, cable de control apantallado, resistente a la intemperie, aceites biológicos, detergentes y agua caliente, para uso en la industria de alimentación y bebidas y plantas de compostaje

  • Buena resistencia a la intemperie
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Conforme con EMC (CEM)

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaLibre de halógenosresistente al fríoProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEECOLABEAC

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® ROBUST 215 C
0022700
2 X 0.55.93642
0022701
3 G 0.56.24352
0022702
3 X 0.56.24352
0022703
4 G 0.56.64959
0022704
4 X 0.56.64959
0022705
5 G 0.57.15768
0022706
5 X 0.57.15768
0022708
7 G 0.57.76985
0022709
7 X 0.57.76985
0022711
12 G 0.510.1104136
0022712
18 G 0.511.8141189
0022713
25 G 0.513.7211265
0022717
2 X 0.756.34350
0022718
3 G 0.756.65260
0022719
3 X 0.756.65260
0022720
4 G 0.757.16172
0022721
4 X 0.757.16172
0022722
5 G 0.757.97288
0022723
5 X 0.757.97288
0022724
7 G 0.758.589110
0022725
7 X 0.758.589110
0022727
12 G 0.7511.1138177
0022728
18 G 0.7513211247
0022729
25 G 0.7515.1280347
0022730
34 G 0.7517.5380460
0022733
2 X 1.06.65160
0022734
3 G 1.06.96270
0022735
3 X 1.06.96270
0022736
4 G 1.07.47485
0022737
4 X 1.07.47485
0022738
5 G 1.08.388103
0022739
5 X 1.08.388103
0022740
7 G 1.08.9112131
0022742
12 G 1.011.7185213
0022743
18 G 1.014.1268321
0022744
25 G 1.016.2354425
0022748
2 X 1.57.26571
0022749
3 G 1.57.68290
0022750
3 X 1.57.68290
0022751
4 G 1.58.4100114
0022752
4 X 1.58.4100114
0022753
5 G 1.59.1119136
0022754
5 X 1.59.1119136
0022756
7 G 1.510154177
0022757
7 X 1.510154177
0022760
12 G 1.513.4268290
0022761
18 G 1.515.8373435
0022762
25 G 1.518.2530579
0022763
34 G 1.521.2683797
0022767
3 G 2.59.1118134
0022768
4 G 2.510147169
0022769
5 G 2.511.1176207
0022770
7 G 2.512253270
0022774
4 G 4.011.9190258
0022776
4 G 6.014.5290392
0022777
4 G 10.017.5458602
0022778
4 G 16.020.2736,6928
0022771
4 G 25.025.11.126,71411
0022780
4 G 35.02815401883

Beneficios

  • Resistencia excepcional frente al ozono, radicación UV y circunstancias meteorológicas adversas, con un amplio rango de temperaturas que permite un uso versátil tanto en aplicaciones interiores como exteriores
  • Resistente al contacto con bioaceites y sus emulsiones, así como numerosas grasas y ceras de origen vegetal, animal o sintético
  • Buena resistencia a compuestos de amoníaco y biogases
  • Alto rendimiento frente al agua fría y caliente, así como detergentes y refrigerantes hidrosolubles
  • Apto para limpieza con vapor

Ámbito de uso

  • Fabricación de máquina-herramienta, tecnología médica, lavanderías, equipos de lavado de coches, industria química, fábricas de compostaje, plantas de tratamiento de aguas residuales
  • Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
  • Maquinaria agrícola.
  • Para uso en interiores y exteriores
  • En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos

Características de producto

  • Buena resistencia química frente a liquidos hidráulicos basados en éster
  • Resistente al ozono, la radiación UV y la intemperie conforme a EN 50396 y HD 605 S2
  • Flexible hasta -40 °C.
  • Diseño de baja capacidad
  • Conductores numerados

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0250 / 0285
  • Resistencia certificada frente a agentes desinfectantes y de limpieza utilizados en la industria de la alimentación y bebidas
  • Apto para uso continuo en agua dulce hasta 10 m de profundidad del agua con una temperatura máx. del agua de +40 °C conforme a EN 50565-2

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado con PP modificado
  • Conductores trenzados en capas
  • Envolvente de cinta plástica libre de halógenos
  • Pantalla de trenza de hilos de cobre estañado
  • Cubierta exterior de TPE especial
  • Color de cubierta: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 4000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -40 °C a +80 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Longitudes por tamaño: ≥ 4G16 máx. 600 m; ≥ 4G25 máx. 300 m; ≥ 4G50 máx. 250 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.