ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY

Cable de control extraflexible, apantallado con aislamiento y cubierta de PVC

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY, cable de alimentación y control para uso versátil en cadenas portacables

  • Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
  • Cable para usos múltiples
  • Conformidad con EMC (CEM)

Cadenas portacablesProtección frente a señales de interferencia

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
0026200
2 X 0.56.93374
0026201
3 G 0.57.33984
0026202
4 G 0.57.94698
0026203
5 G 0.58.454110
0026204
7 G 0.59.870143
0026205
12 G 0.511.3100201
0026206
18 G 0.513.4153287
0026207
25 G 0.515.9202394
0026208
30 G 0.516.5228432
0026219
2 X 0.757.33985
0026220
3 G 0.757.84899
0026221
4 G 0.758.459116
0026222
5 G 0.75969133
0026223
7 G 0.7510.790178
0026224
12 G 0.7512.4129253
0026226
18 G 0.7514.9205368
0026227
25 G 0.7517.4271496
0026229
30 G 0.7518320549
0026230
2 X 1.07.74697
0026231
3 G 1.08.257114
0026232
4 G 1.08.970134
0026233
5 G 1.09.881159
0026234
7 G 1.011.4110207
0026235
12 G 1.013.4182314
0026238
18 G 1.016.1254443
0026239
25 G 1.018.8365612
0026240
26 G 1.018.8374625
0026241
34 G 1.021.5463787
0026242
41 G 1.023.2542918
0026243
50 G 1.025.36401120
0026249
2 X 1.58.458117
0026250
3 G 1.5975139
0026251
4 G 1.59.991169
0026252
5 G 1.510.9112201
0026253
7 G 1.512.7145262
0026254
12 G 1.515.1247404
0026255
16 G 1.516.8314503
0026256
18 G 1.517.8348560
0026257
25 G 1.521.2498793
0026259
34 G 1.523.97001005
0026270
3 G 2.510.8119207
0026271
4 G 2.511.8161247
0026272
5 G 2.513.2194307
0026273
7 G 2.515.8262418
0026281
4 G 4.013.7238360
0026282
5 G 4.015.3280436
0026283
4 G 6.016.1318514
0026285
4 G 10.020.2521824
0026287
4 G 16.023.67801207

Beneficios

  • Fiabilidad probada y reconocida
  • Adecuado para multitud de aplicaciones.
  • Buena relación calidad y precio
  • Más robusto gracias a la cubierta interior
  • Pantalla de cobre para cumplir las exigencias de CEM y proteger contra las interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Circuitos de alimentación para equipos eléctricos en el ámbito de la ingeniería de automatización
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
  • Uso exclusivo en exteriores únicamente si va protegido frente a UV y dentro del rango de temperaturas indicado

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Superficie de baja adherencia
  • Conformidad con EMC (CEM)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Conductor y cubierta según VDE 0245/0285
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Aislamiento de PVC
  • Conductores trenzados formando capas y con pasos de trenzado cortos
  • Cubierta interior de PVC, gris
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta: PVC, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión: de 0 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.