ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP

Cable de control extraflexible, apantallado, con aislamiento de PVC y cubierta PUR resistente a aceites y abrasiones

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP, cable de alimentación y control apantallado para uso versátil en cadenas portacables en condiciones ambientales severas

  • Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
  • Resistente al aceite y la abrasión
  • Conforme con EMC (CEM)

Resistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP
0026400
2 X 0.56.93370
0026401
3 G 0.57.33980
0026402
4 G 0.57.94694
0026403
5 G 0.58.454106
0026404
7 G 0.59.870138
0026405
12 G 0.511.3100194
0026419
2 X 0.757.33981
0026420
3 G 0.757.84895
0026421
4 G 0.758.459111
0026422
5 G 0.75969128
0026423
7 G 0.7510.790171
0026424
12 G 0.7512.4129244
0026425
16 G 0.7514.2186328
0026426
18 G 0.7514.9205356
0026427
25 G 0.7517.4271479
0026430
2 X 1.07.74693
0026431
3 G 1.08.257109
0026432
4 G 1.08.970129
0026433
5 G 1.09.881154
0026434
7 G 1.011.4110200
0026435
12 G 1.013.4182304
0026438
18 G 1.016.1254429
0026439
25 G 1.018.8365593
0026449
2 X 1.58.458112
0026450
3 G 1.5975133
0026451
4 G 1.59.991163
0026452
5 G 1.510.9112193
0026453
7 G 1.512.7145252
0026454
12 G 1.515.1247391
0026456
18 G 1.517.8348542
0026457
25 G 1.521.2498767
0026470
3 G 2.510.8119199
0026471
4 G 2.511.8161238
0026472
5 G 2.513.2194297
0026473
7 G 2.515.8262403
0026474
12 G 2.518.2410589
0026475
14 G 2.519.8490702
0026481
4 G 4.013.7238349
0026483
4 G 6.016.1318499
0026484
5 G 6.017.7410596
0026485
4 G 10.020.2521842
0026487
4 G 16.023.67801173

Beneficios

  • Fiabilidad probada y reconocida
  • Aplicaciones diversas
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Más robusto gracias a la cubierta interior
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Circuitos de alimentación para equipos eléctricos en el ámbito de la ingeniería de automatización
  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Para interiores secos y húmedos, con estrés mecánio medio

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • Mayor resistencia a aceites
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Conformidad con EMC (CEM)
  • Superficie de baja adherencia

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Conductor y cubierta según VDE 0245/0285
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Aislamiento de PVC
  • Conductores trenzados con longitudes de paso corto
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta interior de PVC.
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de poliuretano, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.