ÖLFLEX® ROBUST FD

Cable de control extraflexible, para todo tipo de ambientes, con aislamiento de TPE - resistente a una amplia gama de productos químicos

ÖLFLEX® ROBUST FD, cable de alimentación y control libre de halógenos para aplicaciones de cadenas portacables en condiciones ambientales severas

  • Gama Extendida (Extended Line):
    Para aplicaciones exigentes en cadenas portacables. Largos recorridos o altas aceleraciones
  • Buena resistencia a la intemperie
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Apto para uso en exterioresLibre de halógenosresistente al fríoResistente a aceitesCadenas portacablesResistente a radicación UV

CEECOLABEAC

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® ROBUST FD
0026536
2 X 0.56.19,634
0026537
3 G 0.56.614,445
0026538
4 G 0.57.319,255
0026539
5 G 0.582467
0026540
7 G 0.59.633,693
0026544
12 G 0.511.657,6142
0026545
18 G 0.513.986,4208
0026546
25 G 0.517.3120298
0026547
2 X 0.756.414,441
0026501
3 G 0.756.921,651
0026502
4 G 0.757.728,869
0026503
5 G 0.758.63687
0026504
7 G 0.7510.450,4127
0026505
12 G 0.7512.286,4182
0026506
18 G 0.7514.9129,6277
0026507
25 G 0.7518.5180421
0026508
2 X 1.06.828,849
0026509
3 G 1.07.428,863
0026510
4 G 1.08.238,482
0026511
5 G 1.09.248105
0026516
7 G 1.011.167,2157
0026517
12 G 1.013.3115,2226
0026518
18 G 1.015.9172,8345
0026519
25 G 1.019.8240547
0026548
2 X 1.5828,873
0026521
3 G 1.58.943,290
0026522
4 G 1.59.957,6118
0026523
5 G 1.51172149
0026524
7 G 1.513.4100,8233
0026525
12 G 1.515.8172,8322
0026526
18 G 1.518.9259,2494
0026527
25 G 1.523.5360695
0026531
4 G 2.511.896181
0026532
5 G 2.512.9120228
0026533
7 G 2.515.7168329
0026534
12 G 2.518.7288491
0026541
4 G 4.013.8153,6261
0026551
4 G 6.014.8230,4356
0026561
4 G 10.020.1384596
0026571
4 G 16.023.8614,4910

Beneficios

  • Resistencia excepcional frente al ozono, radicación UV y circunstancias meteorológicas adversas, con un amplio rango de temperaturas que permite un uso versátil tanto en aplicaciones interiores como exteriores
  • Resistente al contacto con bioaceites y sus emulsiones, así como numerosas grasas y ceras de origen vegetal, animal o sintético
  • Buena resistencia a compuestos de amoníaco y biogases
  • Alto rendimiento frente al agua fría y caliente, así como detergentes y refrigerantes hidrosolubles
  • Apto para limpieza con vapor
  • Baja emisión de partículas en cadenas portacables en movimiento

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Fabricación de máquina-herramienta, tecnología médica, lavanderías, equipos de lavado de coches, industria química, fábricas de compostaje, plantas de tratamiento de aguas residuales
  • Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Muy resistente a aceites y sustancias químicas
  • Resistente al ozono, la radiación UV y la intemperie conforme a EN 50396 y HD 605 S2
  • Resistente a la hidrólisis y al agua caliente
  • Buena resistencia química frente a liquidos hidráulicos basados en éster
  • Flexible hasta -40 °C.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0250 / 0285
  • Clasificación para salas blancas disponible para algunas referencias (bajo petición)
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre estañado
  • Aislamiento de TPE
  • Conductores trenzados entre sí con paso corto
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta robusta de TPE especial sin halógenos, negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • conductores negros numerados en blanco (VDE 0293-334)

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Para uso flexible: 7,5 x el diámetro exterior (a temperaturas < 70 °C), a partir de 10 x el diámetro exterior (a una temperatura máx. de 105 °C)
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -40°C a +105°C Instalación fija: de -50°C a +105°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.