ÖLFLEX® FD 90
Cable unipolar extraflexible, on aislamiento y cubierta de PVC - certificado para Norte América
ÖLFLEX® FD 90 - Cable de alimentación y control resistente al aceite para variadas aplicaciones en cadenas portacables con certificado UL/CSA AWM
- Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
- Fiabilidad probada y reconocida
- Certificación UL AWM para USA y Canadá
Beneficios
- Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
- Cable multifuncional
- Apto para su uso permanente en exteriores,dentro del rango de temperaturas indicado
- También apto para instalación fija en espacios reducidos
- Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.
Ámbito de uso
- Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
- Para el cableado interno de instalaciones eléctricas y electrónicas en cuadros y armarios
- Especialmente diseñado para circuitos de alimentación de servomotores con accionamiento por convertidor de frecuencia
- En aplicaciones en las que el uso de cables multiconductores resulta problemático debido a las limitaciones de espacio y los radios mínimos de giro
- Sistema de pruebas en la industria automotriz, vehículos y sistemas de célula de combustible estacionarios
Características de producto
- No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
- Mayor resistencia a aceites
- Superficie de baja adherencia
Norm references / Approvals
- Basado en VDE 0250 / 0285
- UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥150 mm²
- CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm²
- UL File No. E63634
- Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.
Composición de producto
- Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
- Envolvente no tejida
- Aislamiento de PVC
- Cubierta de PVC, negro (similar a RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque
Código de identificación de conductores
- Negro o verde-amarillo, otros colores bajo pedido
Formación del conductor
- Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6
Radio de curvatura mínimo
- Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
- Instalación fija: 3 x diámetro exterior
Tensión nominal
- IEC: U0/U 600/1000 V
- UL & CSA: 600 V
Ciclos de flexión continuos
- Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online
Tensión de prueba
- 4000 V
Rango de temperaturas
- Flexión: -5 °C a +70 °C (UL: +90 °C)
- Fixed installation: -40°C to +80°C
(UL: +90°C)
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.