ÖLFLEX® FD 90 CY

Cable unipolar extraflexible, apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC - certificado para Norte América

ÖLFLEX® FD 90 CY, cable de alimentación unipolar apantallado para uso versátil en cadenas portacables con certificación UL/CSA AWM

  • Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá
  • Conforme con EMC (CEM)

Resistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferencia

CECSARUC_RUEACFire

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® FD 90 CY
0026651
109.7127,6227
0026653
1611.2186,2297
0026655
2512.5257,8410
0026657
3515.1400,7607
0026659
5017.1554,8808
0026661
7019.4775,61081
0026663
9520.91.028,11382
0026665
12024.51.282,41752
0026667
15026.215781924
0026669
18529.219352611
0026671
24032.925263372
0026673
30034.83.128,84105

Beneficios

  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Adecuado para multitud de aplicaciones.
  • También apto para instalación fija en espacios reducidos
  • Pantalla de cobre para cumplir las exigencias de CEM y proteger contra las interferencias electromagnéticas
  • Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Para el cableado interno de instalaciones eléctricas y electrónicas en cuadros y armarios
  • Especialmente diseñado para circuitos de alimentación de servomotores con accionamiento por convertidor de frecuencia
  • En aplicaciones en las que el uso de cables multiconductores apantallados para motores resulta problemático debido a las limitaciones de espacio y los radios mínimos de giro
  • Sistema de pruebas en la industria automotriz, vehículos y sistemas de célula de combustible estacionarios

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • Mayor resistencia a aceites
  • Superficie de baja adherencia
  • Conformidad con EMC (CEM)

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0250 / 0285
  • UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥150 mm²
  • CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm²
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Envolvente no tejida
  • Aislamiento de PVC
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de PVC, naranja (similar a RAL 2003)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Negro (otros colores disponibles bajo demanda)

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 3 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC: U0/U 600/1000 V
  • UL & CSA: 600 V

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Tensión de prueba

  • 4000 V

Rango de temperaturas

  • Flexión: -5 °C a +70 °C (UL: +90 °C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • DESINA - Técnica de instalación descentralizada y estandarizada para máquinas herramienta y sistemas de producción
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.