ÖLFLEX® ROBUST FD C

Cable de control extraflexible, apantallado, para todo tipo de ambientes, con aislamiento de TPE - resistente a una amplia gama de productos químicos

ÖLFLEX® ROBUST FD C, cable de alimentación y control apantallado y libre de halógenos para aplicaciones de cadenas portacables en condiciones ambientales severas

  • Gama Extendida (Extended Line):
    Para aplicaciones exigentes en cadenas portacables. Largos recorridos o altas aceleraciones
  • Buena resistencia a la intemperie
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Apto para uso en exterioresLibre de halógenosresistente al fríoResistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEECOLABEAC

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® ROBUST FD C
0026736
2 X 0.58.333,677
0026737
3 G 0.58.841,892
0026738
4 G 0.59.549,9108
0026739
5 G 0.510.457,9127
0026740
7 G 0.51274,1165
0026744
12 G 0.514.4120,5248
0026745
18 G 0.516.7158330
0026746
25 G 0.520.3230,8471
0026747
2 X 0.758.641,487
0026701
3 G 0.759.149,6110
0026702
4 G 0.7510.160,9137
0026703
5 G 0.7510.872,8160
0026704
7 G 0.7512.6107,2238
0026705
12 G 0.7515151,5312
0026706
18 G 0.7517.7205,5448
0026707
25 G 0.7521.7299,1657
0026708
2 X 1.0947,2105
0026709
3 G 1.09.861,1125
0026710
4 G 1.010.674,8157
0026711
5 G 1.012.186,2198
0026716
7 G 1.013.9132,3278
0026717
12 G 1.016.1189,1370
0026718
18 G 1.018.7278549
0026719
25 G 1.023370784
0026748
2 X 1.510.259,4127
0026721
3 G 1.510.979,8163
0026722
4 G 1.512.199,2210
0026723
5 G 1.513.6129,7264
0026724
7 G 1.515.8175,2370
0026725
12 G 1.518.4257,1498
0026726
18 G 1.522.1378,9749
0026727
25 G 1.527.1555,51042
0026731
4 G 2.514.4161,5307
0026732
5 G 2.515.5188,3361
0026733
7 G 2.518.3252,6512
0026734
12 G 2.521.9406,5730
0026741
4 G 4.016.2227,3412
0026751
4 G 6.017.2306,7519
0026761
4 G 10.023.3513,6853
0026771
4 G 16.027.2809,61273

Beneficios

  • Resistencia excepcional frente al ozono, radicación UV y circunstancias meteorológicas adversas, con un amplio rango de temperaturas que permite un uso versátil tanto en aplicaciones interiores como exteriores
  • Resistente al contacto con bioaceites y sus emulsiones, así como numerosas grasas y ceras de origen vegetal, animal o sintético
  • Buena resistencia a compuestos de amoníaco y biogases
  • Alto rendimiento frente al agua fría y caliente, así como detergentes y refrigerantes hidrosolubles
  • Apto para limpieza con vapor
  • Pantalla de cobre para cumplir las exigencias de CEM y proteger contra las interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Fabricación de máquina-herramienta, tecnología médica, lavanderías, equipos de lavado de coches, industria química, fábricas de compostaje, plantas de tratamiento de aguas residuales
  • Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Resistente al ozono, la radiación UV y la intemperie conforme a EN 50396 y HD 605 S2
  • Muy resistente a aceites y sustancias químicas
  • Resistente a la hidrólisis y al agua caliente
  • Buena resistencia química frente a liquidos hidráulicos basados en éster
  • Flexible hasta -40 °C.

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0250 / 0285
  • Resistencia certificada frente a agentes desinfectantes y de limpieza utilizados en la industria de la alimentación y bebidas
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre estañado
  • Aislamiento de TPE
  • Conductores trenzados entre sí con paso corto
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta interior de TPE
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta robusta de TPE especial sin halógenos, negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • conductores negros numerados en blanco (VDE 0293-334)

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Para uso flexible: 7,5 x el diámetro exterior (a temperaturas < 70 °C), a partir de 10 x el diámetro exterior (a una temperatura máx. de 105 °C)
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: -40 °C hasta +105 °C
    Instalación fija: -50 °C hasta +105 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.