UNITRONIC® Li2YCY PiMF
Cables de datos apantallados con conductor de protección y pares con pantalla de cinta de aluminio
UNITRONIC® Li2YCY PiMF: cable de datos de PVC apantallado de baja frecuencia y baja capacitancia con código DIN 47100 pares de conductores PE en lámina metálica, cableado de interfaz RS422 / RS485
Pares apantallados individualmente con lámina metálica (PIMF).
Beneficios
- Cable para datos de baja capacidad,apantallado al par y con pantalla generalde trenza de hilos de cobre estañado.
- Especialmente idóneo para cablear sistemas de datos y controles en grandes plantas industriales
- Pares individualmente apantallados más apantallado general para minimizar las interferencies eléctricas.
- Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
Ámbito de uso
- Para requisitos exigentes en la atenuación paradiafónica y una alta interferencia eléctrica en los circuitos
- Válido para la transmisión con variación en frecuencia y voltaje, o señales sensibles
- Puede utilizarse en sistemas electrónicos, informáticos, equipos de control, máquinas de oficina, básculas, etc.
- Para transmisión de valores de medidas e interfaces en serie a 2 hilos.
- Pensado para un uso flexible limitado y para instalaciones fijas en interiores secos o húmedos
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
Composición de producto
- Conductores hechos con 7 hilos o cable de hilo fino (a partir de 1 mm²) de cobre desnudos
- Aislamiento de conductor realizado con polietileno (PE)
- Conductores trenzados en pares
- Pantalla estática de cinta de aluminio-poliester con hilo de drenaje de cobre para cada par
- Pantalla de trenza de cobre desnudo
- Cubierta exterior de PVC
Color de la cubierta exterior: gris (similar a gris guijarro/RAL 7032)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- 0,22 mm²-0,5 mm²:
conforme a DIN 47100, consulte la tabla T9 - 1,0 mm²:
cable a: blanco, cable b: negro
Capacidad mutua
- A 800 Hz:
0,22 mm²: máx. 70 nF/km
0,34 mm²: máx. 70 nF/km
0,5 mm²: máx. 75 nF/km
1,0 mm²: máx. 85 nF/km
Inductividad
- Aprox. 0,4 mH/km
Formación del conductor
- Conductor trenzado, basado en VDE 0881, de 7 hilos
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
- Instalación fija: 10 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- Conductor/Conductor: 2.000 V
- Conductor/pantalla: 1000 V
Impedancia característica
- aprox. 85 Ohm (> 1 MHz)
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- TERMI-POINT® es una marca registrada de AMP
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

