ÖLFLEX® LIFT F

Cables planos de PVC flexibles en frío

ÖLFLEX® LIFT F, cable de control plano de PVC para tecnología de transporte/ascensores, U0/U: 300/500V, basado en H07VVH6-F / H05VVH6-F

  • Para aplicaciones de carro portacables (festoon).
  • Instalación que ahorra espacio
  • También utilizable para cadenas portacables y aplicaciones en ascensores

CEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Dimensiones exteriores anchura x altura mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® LIFT F
Tensión nominal U0/U: 300/500 V, Intervalo de temperatura: 0 °C a +70 °C
0042020
12.0 G 1.036 x 4.7115392
0042021
16.0 G 1.048.5 x 4.7153,6521
0042022
20.0 G 1.059 x 4.7192645
0042023
24.0 G 1.071.5 x 4.7230772
Tensión nominal U0/U: 450/750 V, Intervalo de temperatura: -de 15 °C a +70 °C
00420013
4.0 G 1.515.5 x 5.257,6132
00420023
5.0 G 1.519.7 x 5.272170
0042003
7.0 G 1.527 x 5.2100,8236
0042004
8.0 G 1.529 x 5.2115266
0042005
10.0 G 1.536.5 x 5.2144333
0042006
12.0 G 1.542 x 5.2172,8422
00420073
4.0 G 2.519 x 5.996206
00420083
5.0 G 2.524 x 5.9120257
0042009
7.0 G 2.532.5 x 5.9168345
0042010
8.0 G 2.535 x 5.9192390
0042050
12.0 G 2.552.5 x 5.9288580
00420113
4.0 G 4.021 x 6.8153,6343
0042012
7.0 G 4.038 x 6.8268,8589
00420133
4.0 G 6.024 x 7.3230425
00420143
4.0 G 10.030.5 x 9.5384709
00420153
4.0 G 16.035 x 10.86141015
00420163
4.0 G 25.042 x 139601366

Beneficios

  • Los cables planos precisan menos espacio que los redondos
  • Se consiguen unos radios de curvatura sustancialmente menores, en comparación con los cables redondos

Ámbito de uso

  • Para elevadores e instalaciones de transporte
  • Grúas interiores e instalaciones de estructuras altas
  • Como cable de alimentación para piezas móviles de máquinas.
  • Según la definición de la VDE, también puede usarse como cable de control de elevadores hasta 35 m de altura en suspensión y con una velocidad máxima de desplazamiento de 1,6 m/s
  • Los tipos de aplicación aptos para los cables ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX® LIFT pueden encontrarse en el apéndice, tabla de selección A3

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50214/ VDE 0283-2

Composición de producto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Aislamiento de base de PVC
  • Cubierta exterior: PVC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable plano

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable plano

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Versiones U0/U 300/500 V, hilo fino conforme a VDE 0295 clase 5 o IEC 60228 cl. 5
  • Versiones U0/U 450/750 V, hilos extrafinos conforme a VDE 0295 Clase 6 o IEC 60228 Cl. 6 (con sección de conductor nominal desde 10 mm²: finamente trenzado/clase 5)

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Hasta 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
  • Desde 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible:
    0 °C hasta +70 °C (hasta 1,0 mm²)
    -15 °C hasta +70 °C (desde 1,5 mm²)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.