ÖLFLEX® HEAT 180 GLS

Cables de silicona armados en acero para una tensión mecánica más exigente

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS, cable de alimentación y control de silicona armado en acero para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas para temperaturas de hasta +180°C

Protegido frente a cargas térmicas y mecánicas

Libre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a temperaturas

CEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS
0046201
2 X 0.757.614,484
0046202
3 G 0.75821,696
00462033
4 G 0.758.828,8118
00462043
5 G 0.759.736145
0046205
6 G 0.7510.443,2167
0046206
7 G 0.7510.450,4171
0046207
2 X 1.07.819,292
0046208
3 G 1.08.228,8106
00462093
4 G 1.09.138,4132
00462103
5 G 1.01048161
0046212
7 G 1.010.767205
0046213
2 X 1.58.829119
0046214
3 G 1.59.243140
00462153
4 G 1.51057,6168
00462163
5 G 1.510.872212
0046218
7 G 1.511.8101255
0046237
12 G 1.515.4173433
0046219
2 X 2.51048162
0046220
3 G 2.510.972217
00462213
4 G 2.51296260
00462223
5 G 2.513120310
0046224
7 G 2.514168362
0046226
3 G 4.012.9115300
00462273
4 G 4.014154365
00462283
5 G 4.015.4192446
00462313
4 G 6.016.1230500
00462343
4 G 10.020.8384807
00462353
4 G 16.022.86141117

Beneficios

  • Armadura de trenza de hilos de acero galvanizado que protege frente a las agresiones mecánicas
  • Ofrece una durabilidad mayor en condiciones extremas que los cables de silicona tradicionales
  • Sigue manteniendo sus propiedades aislantes tras la combustión gracias a los restos de ceniza de SiO2 que permanecen en el conductor

Ámbito de uso

  • Para uso en áreas con temperatura ambiental elevada, además de soportar una tensión mecánica ocasional
  • Campos habituales de aplicación:
    - Trabajos con acero y vidrio.
    - Trabajos cerámicos y con cemento.
    - Fundiciones.
    - Industria de construcción naval.
    - Construcción de hornos.

Características de producto

  • Libre de halógenos (IEC 60754-1), no emite gases corrosivos (IEC 60754-2), no propagador de la llama (IEC 60332-1-2)
  • Solo apto para usar en condiciones secas
  • Debe asegurarse una ventilación adecuada, ya que las propiedades mecánicas de los cables de silicona disminuyen a partir de +100°C en ausencia de aire

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento del conductor de base de silicona
  • Conductores trenzados entre sí
  • Cubierta exterior de base de silicona,
    color rojo-marrón
  • Envolvente de fibra de vidrio.
  • Armadura de trenza de hilos de acero galvanizado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • -50 °C hasta +180 °C
    (ventilación adecuada requerida)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.