ÖLFLEX® HEAT 260 MC

Cables de PTFE para las condiciones de carga más extremas

ÖLFLEX® HEAT 260 MC, cable de alimentación de PTFE, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -190°C a +260°C

  • Excelente rendimiento químico, térmico y eléctrico
  • Fino, ligero y robusto

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaNo propagador de la llamaresistente al fríoLigeroResistente a aceitesResistencia a ácidosResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 260 MC
0091300
2 X 0.53.99,622
0091301
3 G 0.54.114,433
0091302
4 G 0.54.519,245
0091305
2 X 0.754.214,432
0091306
3 G 0.754.421,647
0091307
4 G 0.755.128,858
0091310
2 X 1.04.819,242
0091311
3 G 1.05.128,856
0091312
4 G 1.05.838,471
0091315
3 G 1.55.643,272
0091316
4 G 1.56.157,698
0091317
5 G 1.5772118
0091320
3 G 2.57.17287
0091321
4 G 2.57.796116
0091322
5 G 2.58.5120145

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • Rigidez dieléctrica con frecuente fluctuación de la temperatura ambiente
  • Gracias a sus excelentes propiedades eléctricas y mecánicas, también es apto para su uso en sensórica
  • Baja emisión de humos en caso de incendio

Ámbito de uso

  • Para uso en ambientes con temperaturas muy elevadas, uso intensivo de productos químicos o espacios reducidos
  • Se ha demostrado la eficacia del uso de OLFLEX® HEAT 260 en entornos duros y exigentes, como por ejemplo, cabinas de pintura
  • Campos habituales de aplicación:
    - Construcción de hornos industriales.
    - Fundiciones.
    - Industria química.
    - Ingeniería en centrales eléctricas.
    - Tecnología para cabinas de pintura.
    - Aparatos de calefacción.
    - Procesamiento de polímeros.
    - Construcción
  • Sistemas sensor, ej.: sensores de nivel

Características de producto

  • ÖLFLEX® HEAT 260 hecho de PTFE
    - Resistencia excepcional contra los ácidos,
    álcalis, disolventes, lacas, gasolina, aceites y
    muchos otros medios químicos
    - Difícil de inflamar
    - Alta resistencia dieléctrica y a la
    abrasión
    - Baja absorción de agua
    - Resistente a los microbios
    - Materiales aislantes no adhesivos
    - Resistentes al clima y al ozono
    - Hidrofóbicos y repelentes de la suciedad
    - Alta elongación y resistencia a la rotura
    - Resistente al contacto con nitrógeno líquido
    - Resistente a los fluidos hidráulicos
  • No propagador de la llama

Composición de producto

  • Conductores de hilos finos de cobre niquelado
  • Aislamiento con base de PTFE
  • Conductores trenzados entre sí
  • Recubrimiento exterior a base de PTFE, color negro.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2500 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: -190 °C a +260 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.