ÖLFLEX® HEAT 350 SC

Adecuado para uso en un rango de temperatura ambiente entre -50 °C y +350 °C

ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C

Para uso en ambientes secos

Libre de halógenosresistente al fríoResistente a temperaturas

CEEACFire

No data available for display
Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 350 SC
0091350
0.52.54,813
0091351
0.7537,215
0091352
1.03.49,617
0091353
1.53.514,423
0091354
2.53.72434
0091355
4.04.238,454
0091356
6.06.257,684
0091357
10.07.396120
0091358
16.08153,6199
0091359
25.09.5240300
0091360
35.010.9336399
0091361
50.013.2480540

Beneficios

  • Baja resistencia del conductor mediante el uso de hilos de cobre niquelado

Ámbito de uso

  • Su amplio rando de temperaturas permite su uso en apliaciones de Clase Térmica C (>180°C)
  • Altos hornos y fábricas de vidrio.
  • Construcción de centrales eléctricas o químicas
  • Construcción de motores y hornos
  • Construcción de lámparas, equipos y aparatos

Características de producto

  • No propagador de la llama
  • Libre de halógenos
  • Solo apto para usar en condiciones secas
  • ÖLFLEX® HEAT 650 SC y ÖLFLEX® HEAT 1565 SC son productos recomendados si las temperaturas pico de la aplicación están por encima de +350°C

Composición de producto

  • Conductores de hilos finos de cobre niquelado
  • Aislante del conductor: revestimiento trenzado de fibra de vidrio impregnada.
  • Aislamiento a partir de 16 mm²: envolvente de mica y fibra de vidrio impregnada
  • Color del conductor: blanco

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U 230/400 V

Tensión de prueba

  • 1500 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -50 °C a +350 °C
    (ventilación adecuada requerida)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.