ÖLFLEX® HEAT 350 SC
Adecuado para uso en un rango de temperatura ambiente entre -50 °C y +350 °C
ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C
Para uso en ambientes secos
Beneficios
- Baja resistencia del conductor mediante el uso de hilos de cobre niquelado
Ámbito de uso
- Su amplio rando de temperaturas permite su uso en apliaciones de Clase Térmica C (>180°C)
- Altos hornos y fábricas de vidrio.
- Construcción de centrales eléctricas o químicas
- Construcción de motores y hornos
- Construcción de lámparas, equipos y aparatos
Características de producto
- No propagador de la llama
- Libre de halógenos
- Solo apto para usar en condiciones secas
- ÖLFLEX® HEAT 650 SC y ÖLFLEX® HEAT 1565 SC son productos recomendados si las temperaturas pico de la aplicación están por encima de +350°C
Composición de producto
- Conductores de hilos finos de cobre niquelado
- Aislante del conductor: revestimiento trenzado de fibra de vidrio impregnada.
- Aislamiento a partir de 16 mm²: envolvente de mica y fibra de vidrio impregnada
- Color del conductor: blanco
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 5 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U 230/400 V
Tensión de prueba
- 1500 V
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -50 °C a +350 °C
(ventilación adecuada requerida)
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
