ÖLFLEX® HEAT 350 MC
Adecuado para uso en un rango de temperatura ambiente entre -50 °C y +350 °C
ÖLFLEX® HEAT 350 SC, cable de alimentación con aislamiento de fibra de vidrio para uso en altos hornos, procesado de vidrio, construcción de motores, etc. a temperaturas ambiente de hasta +350°C
- Tensión nominal: 230/400 V
- Para uso en ambientes secos
Beneficios
- Baja resistencia del conductor mediante el uso de hilos de cobre niquelado
- Su amplio rando de temperaturas permite su uso en apliaciones de Clase Térmica C (>180°C)
Ámbito de uso
- Altos hornos y fábricas de vidrio.
- Construcción de centrales eléctricas o químicas
- Construcción de motores y hornos
- Sistemas de extrusión y secado
- Construcción de lámparas, equipos y aparatos
Características de producto
- No propagador de la llama
- Libre de halógenos
- Solo apto para usar en condiciones secas
- Se recomienda el cable ÖLFLEX® HEAT 1565 MC si la temperatura máxima de aplicación puede ir brevemente por encima de los 350°C
Composición de producto
- Conductores de hilos finos de cobre niquelado
- Aislante del conductor: revestimiento trenzado de fibra de vidrio impregnada.
- Conductores trenzados entre sí
- Cubierta exterior de trenza de fibra de vidrio impregnada, color blanco (natural)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible
Código de identificación de conductores
- Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U 230/400 V
Tensión de prueba
- 1500 V
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -50 °C a +350 °C
(ventilación adecuada requerida)
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
