ÖLFLEX® HEAT 350 MC

Adecuado para uso en un rango de temperatura ambiente entre -50 °C y +350 °C

ÖLFLEX® HEAT 350 SC, cable de alimentación con aislamiento de fibra de vidrio para uso en altos hornos, procesado de vidrio, construcción de motores, etc. a temperaturas ambiente de hasta +350°C

  • Tensión nominal: 230/400 V
  • Para uso en ambientes secos

Libre de halógenosResistente al calorresistente al fríoResistente a temperaturas

CEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 350 MC
0091375
2 X 1.06.819,256
0091376
3 G 1.07.428,870
0091377
4 G 1.08.238,488
0091380
2 X 1.57.828,877
0091381
3 G 1.58.443,293
0091382
4 G 1.59.457,6118
0091383
5 G 1.510.372140
0091390
3 G 2.58.972124
0091391
4 G 2.59.896160
0091392
5 G 2.510.1120194

Beneficios

  • Baja resistencia del conductor mediante el uso de hilos de cobre niquelado
  • Su amplio rando de temperaturas permite su uso en apliaciones de Clase Térmica C (>180°C)

Ámbito de uso

  • Altos hornos y fábricas de vidrio.
  • Construcción de centrales eléctricas o químicas
  • Construcción de motores y hornos
  • Sistemas de extrusión y secado
  • Construcción de lámparas, equipos y aparatos

Características de producto

  • No propagador de la llama
  • Libre de halógenos
  • Solo apto para usar en condiciones secas
  • Se recomienda el cable ÖLFLEX® HEAT 1565 MC si la temperatura máxima de aplicación puede ir brevemente por encima de los 350°C

Composición de producto

  • Conductores de hilos finos de cobre niquelado
  • Aislante del conductor: revestimiento trenzado de fibra de vidrio impregnada.
  • Conductores trenzados entre sí
  • Cubierta exterior de trenza de fibra de vidrio impregnada, color blanco (natural)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U 230/400 V

Tensión de prueba

  • 1500 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -50 °C a +350 °C
    (ventilación adecuada requerida)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.