EPIC® H-BS 6

Insertos para alta tensión.

El inserto de conector estándar es apto para cargas de corriente de hasta 35 A y puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de accionamiento eléctrico y la tecnología de construcción de máquinas.

  • Inserto estándar para corrientes de hasta 35A
  • Aplicaciones ferroviarias
  • Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaRobustoResistente a temperaturas

CEcRUusProbado por VDE

No data available for display
Referencia Article descriptionTipo de contactoProtección del hiloNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Extremos roscados H-BS 6
10170000
H-BS 6 SSinserto (macho)1 - 65
10171000
H-BS 6 BShembra1 - 65

Beneficios

  • Alta intensidad para corrientes de hasta 35 A
  • Conexión atornillada de hasta secciones transversales de 6 mm²
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
  • Probado según UL para aplicación en armarios de distribución conforme a UL 508 / UL 2237

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Construcción de maquinaria
  • Motores y movimiento
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
  • Conductor - conductor: 690 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 35 A
    UL: 35 A
    CSA: 35 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Número de contactos

  • 6 + PE

Tipo de conexión

  • Conexión atornillada: 0,5 - 6 mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 8

Ciclos de conexión

  • 100

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado según UL:
    Número de archivo de UL: E75770 y E483837

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.