ÖLFLEX® SERVO 719
Cable SERVO de baja capacitancia con cubierta de PVC para instalaciones fijas, certificada para América del Norte
Cable SERVO ÖLFLEX® SERVO 719 para instalación fija o uso móvil ocasional con aprobación UL/cUL AWM
- Sucesor de ÖLFLEX® SERVO 700
- Diseño de baja capacidad
- Sin apantallamiento total
Beneficios
- Un cable único y común para múltiples circuitos.
- Mayor longitud de conexión entre el variador de frecuencia y el motor gracias al diseño de baja capacidad
- Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
- El pequeño diámetro de los cables y su peso reducido ahorran espacio y tiempo en la instalación
Ámbito de uso
- Cable de conexión entre el servocontrolador y el motor
- Para instalación fija y uso flexible ocasional
- Ingeniería de planta
- Maquinaria industrial y máquina-herramienta
- Maquinaria de impresión
Características de producto
- Baja capacidad
- Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
- Resistente a aceites
Norm references / Approvals
- USA: UL AWM Style 2570
Canadá: cUL AWM Style I/II A/B FT1 - UL File No. E63634
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
- Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
- Diseño individual dependiendo de cada referencia: conductores de alimentación con uno o dos pares de control apantallados independientemente. Pares de control y alimentación trenzados con longitudes de paso corto
- Cubierta exterior de PVC, negra (RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección
- Versiones con un par: negro, blanco
Versiones con dos pares: negro numerado en blanco 5, 6, 7 y 8.
Pares de 0,34mm²: blanco/marrón/verde/amarillo
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Tensión nominal
- Conductores de alimentación y control:
IEC: U0/U: 600/1000 V - UL & CSA: 1000 V
Tensión de prueba
- Conductor/conductor: 4 kV
- Conductor/pantalla: 4 kV
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
Rango de temperaturas
- Movimiento ocasional:
-5ºC hasta +70ºC (UL: +80ºC)
Instalación fija: -40ºC hasta +80ºC
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
