ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750 V

Cables con reticulación por haz de electrones, para requisitos de aplicación más exigentes

ÖLFLEX® HEAT 125 MC - halogen free power and control cable with DNV GL certificate, special fire performance, IEC 60332-3, suitable for +125°C

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Prestaciones mejoradas frente al fuego
  • Con certificación DNV GL

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEDNVEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750 V
1024323
2 X 1.57.62971
1024324
3 G 1.58.34396
1024366
3 X 1.58.343,2115,91
1024325
4 G 1.59.058123
1024367
4 X 1.59.057,6141,32
1024326
5 G 1.510.172156
1024327
7 G 1.511.2101224
1024328
12 G 1.515.1173316
1024333
2 X 2.59.048102
1024334
3 G 2.59.872145
1024335
4 G 2.510.896189
1024336
5 G 2.511.9120235
1024337
7 G 2.513.2168344
1024339
2 X 4.010.676,8193,5
1024340
3 G 4.011.4115239,73
1024341
4 G 4.012.7154276
1024342
5 G 4.014.0192334
1024345
3 G 6.012.7172,8319,73
1024346
4 G 6.014.1230341
1024347
5 G 6.015.8288431
1024351
4 G 10.017.9384675,1
1024352
5 G 10.019.9480831,57
1024357
4 G 16.020.76141.005,56
1024358
5 G 16.023.07681.240,19

Beneficios

  • Seguridad en zonas de pública concurrencia
  • En caso de incendio, previene la propagación del fuego y reduce la densidad y toxicidad de los gases emitidos
  • Minimiza el daño que los vapores ácidos y tóxicos producidos por el incendio causan a edificios y equipos
  • Certificación para aplicaciones marítimas

Ámbito de uso

  • Apto para el cableado de la conexión de sistemas de iluminación, aparatos de calefacción, armarios de control y en la construcción de equipos
  • Para uso en sistemas de regulación de tráfico y en exteriores
  • Bobinados, electroimanes, bombas, sistemas eléctricos
  • Plantas de tratamiento térmico, fundición a presión, calefacción y tecnología de enfriamiento
  • Apto para aplicaciones a la intemperie

Características de producto

  • Comportamiento frente al fuego:
    - Libre de halógenos (IEC 60754-1)
    - No emisión de gases corrosivos (IEC 60754-2)
    - Baja densidad de humos (IEC 61034-2)
    - No propagador de la llama (IEC 60332-1-2,NF C 32-070 (C1) y NF-F 16-101 (Clase C))
    - Baja toxicidad (EN 50305)
  • No propagador de la llama ni del incendio según IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 y IEC 60332-3-25
  • Resistente frente a aceites según IEC 60227-1 (ST9) y EN 50264-1 (EM104)
  • Resistente a radiación UV, según ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Norm references / Approvals

  • Con certificación DNV GL
  • Basado en EN 50525-3-21 y EN 50525-3-41

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de copolímero de poliolefinas reticulado por haz de electrones
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta exterior de copolímero de poliolefinas reticulado por haz de electrones, color negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U = 450/750 V AC
  • 0,6/1kV desde 1,5 mm² en el caso de instalación fija y protegida

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -35 °C a +120 °C
  • Instalación fija: de -55°C hasta +125°C
    Temporalmente (3.000h): hasta +145°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.