ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500 V

Cables con reticulación por haz de electrones, para requisitos de aplicación más exigentes

ÖLFLEX® HEAT 125 MC - halogen free power and control cable with DNV GL certificate, special fire performance, IEC 60332-3, suitable for +125°C

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Prestaciones mejoradas frente al fuego
  • Con certificación DNV GL

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEDNVEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500 V
1024300
2 X 0.56.09,638
1024301
3 G 0.56.314,446
1024360
3 X 0.56.314,460,37
1024302
4 G 0.56.919,255
1024361
4 X 0.56.919,272,74
1024303
5 G 0.57.52486,45
1024304
7 G 0.58.433,6109,7
1024307
2 X 0.756.414,440
1024308
3 G 0.756.821,653
1024362
3 X 0.756.821,672,34
1024309
4 G 0.757.428,869
1024363
4 X 0.757.428,887,55
1024310
5 G 0.758.33686
1024311
7 G 0.759.050127
1024312
12 G 0.7512.286218,69
1024315
2 X 1.06.619,250
1024316
3 G 1.07.028,867
1024364
3 X 1.07.028,880,74
1024317
4 G 1.07.838,487
1024365
4 X 1.07.838,4102,13
1024318
5 G 1.08.648107
1024319
7 G 1.09.567152
1024320
12 G 1.012.8115221

Beneficios

  • Seguridad en zonas de pública concurrencia
  • En caso de incendio, previene la propagación del fuego y reduce la densidad y toxicidad de los gases emitidos
  • Minimiza el daño que los vapores ácidos y tóxicos producidos por el incendio causan a edificios y equipos
  • Certificación para aplicaciones marítimas

Ámbito de uso

  • Apto para el cableado de la conexión de sistemas de iluminación, aparatos de calefacción, armarios de control y en la construcción de equipos
  • Para uso en sistemas de regulación de tráfico y en exteriores
  • Bobinados, electroimanes, bombas, sistemas eléctricos
  • Plantas de tratamiento térmico, fundición a presión, calefacción y tecnología de enfriamiento
  • Apto para aplicaciones a la intemperie

Características de producto

  • Comportamiento frente al fuego:
    - Libre de halógenos (IEC 60754-1)
    - No emisión de gases corrosivos (IEC 60754-2)
    - Baja densidad de humos (IEC 61034-2)
    - No propagador de la llama (IEC 60332-1-2,NF C 32-070 (C1) y NF-F 16-101 (Clase C))
    - Baja toxicidad (EN 50305)
  • No propagador de la llama ni del incendio según IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 y IEC 60332-3-25
  • Resistente frente a aceites según IEC 60227-1 (ST9) y EN 50264-1 (EM104)
  • Resistente a radiación UV, según ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Con certificación DNV GL
  • Basado en EN 50525-3-21 y EN 50525-3-41

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de copolímero de poliolefinas reticulado por haz de electrones
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta exterior de copolímero de poliolefinas reticulado por haz de electrones, color negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -35 °C a +120 °C
  • Instalación fija: de -55°C hasta +125°C
    Temporalmente (3.000h): hasta +145°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.