ÖLFLEX® CHAIN 90 P

Cable unipolar altamente flexible con cubierta de PUR resistente al aceite y a la abrasión, certificado para Norteamérica

ÖLFLEX® CHAIN 90 P, cable de alimentación resistente a aceites, para condiciones exigentes en cadenas portacables, con certificación UL/cUL/CSA AWM.

  • Gama Extendida (Extended Line):
    Para aplicaciones exigentes en cadenas portacables. Largos recorridos o altas aceleraciones
  • Cable versátil; para uso en interiores y exteriores
  • Prestaciones mejoradas frente al fuego

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesResistente a radicación UV

CERUDNVC_RU

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Color del conductorÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CHAIN 90 P
1026513
1,56.3amarillo/verde14,448
1026514
1,56.3negro14,448
1026515
2,56.9amarillo/verde2463
1026516
2,56.9negro2463
1026517
47.2amarillo/verde38,477
1026518
47.2negro38,477
1026519
67.7amarillo/verde57,695
1026520
67.7negro57,695
1026521
109.1amarillo/verde96145
1026522
109.1negro96145
1026523
1610.6amarillo/verde153,6205
1026524
1610.6negro153,6205
1026525
2512.3amarillo/verde240290
1026526
2512.3negro240290
1026527
3513.3amarillo/verde336413
1026528
3513.3negro336413
1026529
5015.9amarillo/verde480535
1026530
5015.9negro480535
1026531
7018amarillo/verde672776
1026532
7018negro672776
1026533
9519.9amarillo/verde912998
1026534
9519.9negro912998
1026535
12022.5amarillo/verde11521249
1026536
12022.5negro11521249
1026537
15024.6amarillo/verde14401486
1026538
15024.6negro14401486
1026539
18527.2amarillo/verde17761788
1026540
18527.2negro17761788
1026541
24032.1amarillo/verde23042381
1026542
24032.1negro23042381
1026543
30034amarillo/verde28802964
1026544
30034negro28802964

Beneficios

  • Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • Mayor longitud de conexión entre el variador de frecuencia y el motor gracias al diseño de baja capacidad

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Para el cableado interno de instalaciones eléctricas y electrónicas en cuadros y armarios
  • Especialmente diseñado para circuitos de alimentación de servomotores con accionamiento por convertidor de frecuencia
  • En aplicaciones en las que el uso de cables multiconductores resulta problemático debido a las limitaciones de espacio y los radios mínimos de giro
  • Sistema de pruebas en la industria automotriz, vehículos y sistemas de célula de combustible estacionarios
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Inflamabilidad:
    - Libre de halógenos conforme a VDE 0472-815
    - No propagador de la llama conforme a IEC 60332-1-2 o UL/cUL VW-1, FT1
    - No propagador de la llama conforme a IEC 60332-3-24 Cat. C o /-25 Cat. D
  • Buena resistencia a la intemperie, la aceites y a rayos UV
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Flexible a bajas temperaturas
  • Diseño de baja capacidad

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Con certificación DNV GL
  • UL File No. E63634
  • EE. UU.: UL AWM estilo 11624, VW-1
    Canadá: cUL AWM I/II A, FT1
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Aislamiento: compuesto TPE
  • Cubierta de poliuretano (PUR), negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Negro o verde-amarillo, otros colores bajo pedido

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 3 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC: U0/U 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: -35°C a +80°C
  • Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.