
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY
Cable de control extraflexible, apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC - certificado para Norte América
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY, cable de alimentación y control apantallado para uso versátil en cadenas portacables con certificación UL/cUL AWM
- Gama básica (Basic Line): Longitudes de recorrido y aceleraciones moderados en aplicaciones de cadenas portacables
- Certificación UL AWM para USA y Canadá
- Conforme con EMC (CEM)
Beneficios
- Buena relación calidad y precio
- Delgado y ligero, sin cubierta interior
- Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
- Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.
- Pantalla de cobre para cumplir las exigencias de CEM y proteger contra las interferencias electromagnéticas
Ámbito de uso
- Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
- En ambientes EMC críticos
- Uso en circuitos de medida, mando y control.
- Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
- Líneas de montaje y de producción
Características de producto
- Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
- Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
- Conformidad con EMC (CEM)
- Superficie de baja adherencia
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 20886
- cUL AWM II A/B FT1
- UL File No. E63634
- Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.
Composición de producto
- Hilos finos de cobre desnudo
- Aislamiento de PVC
- Conductores trenzados en capas
- Envolvente no tejida
- Pantalla de trenza de cobre estañado
- Cubierta: PVC, gris (similar a RAL 7001)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- Negro con números blancos según VDE 0293-334
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
Movimiento de torsión en WTG
- TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0
Radio de curvatura mínimo
- Flexión: a partir de 10 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- VDE: U0/U: 300/500 V
- UL & CSA: 1000 V
Ciclos de flexión continuos
- Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online
Tensión de prueba
- Conductor/Conductor: 4000 V
- Conductor/Pantalla: 2000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Móvil: 0 °C a +70 °C (UL/CSA: +80 °C)
- Instalación fija: -40 °C a +70 °C (UL/CSA +80 °C)
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.