ÖLFLEX® ROBOT 909

Cable de control de PVC flexible para movimientos dinámicos en 3D, con certificación UL

ÖLFLEX® ROBOT 909 - Cable de control de PVC flexible (línea básica de rendimiento LAPP) para movimientos dinámicos en 3D, con propiedades equilibradas de flexión y torsión, certificado por UL

  • Apto para esfuerzos de flexión y torsión simultáneos
  • Ángulo de torsión de hasta +/- 180 °/m
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaApto para uso en exterioresNo propagador de la llamaCadenas portacablesResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CEcRUus

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

10282617
4 G 0.56.71848
10282618
7 G 0.58.631,776
10282619
12 G 0.51054,5112
10282620
18 G 0.511.681,9164
10282621
25 G 0.513.8113,9220
10282625
4 G 0.7572767
10282629
14 G 0.75795,467
10282635
2 X 1.06.518,152
10282636
3 G 1.06.927,266
10282637
4 G 1.07.536,482
10282638
7 G 1.09.663,9127
10282639
12 G 1.07.5109,9201
10282640
18 G 1.013.2165,2289
10282641
25 G 1.015.8229,9398
10282642
34 G 1.020.5313526
10282645
4 G 1.58.254,6108
10282646
5 G 1.59.168,4128
10282647
7 G 1.510.796,1178
10282648
12 G 1.512.5165,2272
10282649
18 G 1.514.7248,3401
10282650
25 G 1.517.6345,6558
10282653
3 G 2.59.367,6135
10282654
4 G 2.510.290,3174
10282660
3 G 2522.3674,21072
10282663
3 G 3524.9943,81318

Beneficios

  • Propiedades equilibradas de flexión y torsión para aplicaciones dinámicas en 3D (línea básica de rendimiento LAPP «Basic Line»).
  • Cable de probada eficacia que ha superado con éxito más de 2 millones de ciclos de flexión en cadenas portacables y 2 millones de ciclos de torsión.
  • El trenzado especial del núcleo permite la flexión y la torsión simultáneas (ángulo de torsión de hasta ± 180°/m).
  • La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.
  • Este producto, que cuenta con múltiples certificaciones, permite un uso universal y hay una reducción en la variedad de piezas, lo que garantiza un ahorro en logística.

Ámbito de uso

  • Cable de control para aplicaciones en automatización, líneas de producción y cadenas portacables, así como para robots.
  • El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo en piezas móviles de máquinas y cadenas portacables, con recorridos de desplazamiento horizontales de hasta 5 m.
  • El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo, sometido a esfuerzos de torsión, en robots y dispositivos de manipulación.
  • La cubierta exterior del cable de PVC es resistente a la mayoría de los ácidos y álcalis, y presenta una resistencia limitada al aceite.
  • Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.

Características de producto

  • No propagador de la llama
  • 3D - Flexión y torsión simultáneas
  • En general, resistente a los ácidos y a los álcalis

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21695 cUR AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Hilos extrafinos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor: PP
  • Conductores trenzados en capas
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta exterior de PVC, negra.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Núcleos blancos con números negros

Formación del conductor

  • Hilo extrafino

Torsión

  • Carga de torsión máx.. ± 180 °/m

Radio de curvatura mínimo

  • Para uso flexible: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC: U0/U 300/500 V
    UL AWM/cRU AWM: 600 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Temperatura de flexión: de -5 °C a +70 °C según la norma EN; de -5 °C a +80 °C según la norma UL
  • Rango de temperatura: de -40 °C a +70 °C según la norma EN; de -40 °C a +80 °C según la norma UL

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.