ÖLFLEX® ROBOT 928 D

Cable de datos de PVC flexible y con apantallamiento para movimientos 3D dinámicos, con certificación UL

ÖLFLEX® ROBOT 928 D - Cable de datos de PVC flexible y con apantallamiento (línea básica de rendimiento LAPP) para movimientos 3D dinámicos, con propiedades equilibradas de flexión y torsión, certificado por UL

  • Apto para esfuerzos de flexión y torsión simultáneos
  • Ángulo de torsión de hasta +/- 180 °/m
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaApto para uso en exterioresNo propagador de la llamaCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CEcRUus

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²AWG por conductorDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

10292510
3x2x0,14266.317,953
10292511
4x2x0,14266.821,764
10292515
12 X 0.1426727,670
10292520
3x2x0,25246.725,465
10292525
12 X 0.25247.441,592
10292526
18 X 0.25248.762,7128
10292527
25 X 0.252410.184,2167
10292530
2 X 0.3422513,635
10292531
3 X 0.34225.217,241
10292532
4 X 0.34225.621,350
10292535
5x2x0,34228.554,2118
10292536
12 X 0.34227.956,1108
10292537
16 X 0.342210.489,5164
10292538
8x2x0,34229.279,1150
10292539
25 X 0.342210.7106,7196

Beneficios

  • Propiedades equilibradas de flexión y torsión para aplicaciones dinámicas en 3D (línea básica de rendimiento LAPP «Basic Line»).
  • Cable de probada eficacia que ha superado con éxito más de 2 millones de ciclos de flexión en cadenas portacables y 2 millones de ciclos de torsión.
  • El trenzado especial del núcleo permite la flexión y la torsión simultáneas (ángulo de torsión de hasta ± 180°/m).
  • La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.
  • Este producto, que cuenta con múltiples certificaciones, permite un uso universal y hay una reducción en la variedad de piezas, lo que garantiza un ahorro en logística.

Ámbito de uso

  • Cable de datos para aplicaciones en automatización, líneas de producción y cadenas portacables, así como para robots.
  • El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo en piezas móviles de máquinas y cadenas portacables, con recorridos de desplazamiento horizontales de hasta 5 m.
  • El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo, sometido a esfuerzos de torsión, en robots y dispositivos de manipulación.
  • La cubierta exterior del cable de PVC es resistente a la mayoría de los ácidos y álcalis, y presenta una resistencia limitada al aceite.
  • Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.

Características de producto

  • No propagador de la llama
  • 3D - Flexión y torsión simultáneas
  • En general, resistente a los ácidos y a los álcalis

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21695 cUR AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Hilos extrafinos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor: PP
  • Conductores trenzados en capas
  • Envolvente no tejida
  • Pantalla: capa de hilos de cobre estañado envolventes
  • Cubierta exterior de PVC, negra.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100

Formación del conductor

  • Hilo extrafino

Torsión

  • Carga de torsión máx.. ± 180 °/m

Radio de curvatura mínimo

  • Para uso flexible: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC: 48 V AC rms
  • UL/CSA: 300 V

Tensión de prueba

  • conductor/conductor: 1500 V
  • Conductor/pantalla: 1200 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Temperatura de flexión: de -5 °C a +70 °C según la norma EN; de -5 °C a +80 °C según la norma UL
  • Rango de temperatura: de -40 °C a +70 °C según la norma EN; de -40 °C a +80 °C según la norma UL

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.