ÖLFLEX® ROBOT 928 D
Cable de datos de PVC flexible y con apantallamiento para movimientos 3D dinámicos, con certificación UL
ÖLFLEX® ROBOT 928 D - Cable de datos de PVC flexible y con apantallamiento (línea básica de rendimiento LAPP) para movimientos 3D dinámicos, con propiedades equilibradas de flexión y torsión, certificado por UL
- Apto para esfuerzos de flexión y torsión simultáneos
- Ángulo de torsión de hasta +/- 180 °/m
- Certificación UL AWM para USA y Canadá
Beneficios
- Propiedades equilibradas de flexión y torsión para aplicaciones dinámicas en 3D (línea básica de rendimiento LAPP «Basic Line»).
- Cable de probada eficacia que ha superado con éxito más de 2 millones de ciclos de flexión en cadenas portacables y 2 millones de ciclos de torsión.
- El trenzado especial del núcleo permite la flexión y la torsión simultáneas (ángulo de torsión de hasta ± 180°/m).
- La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.
- Este producto, que cuenta con múltiples certificaciones, permite un uso universal y hay una reducción en la variedad de piezas, lo que garantiza un ahorro en logística.
Ámbito de uso
- Cable de datos para aplicaciones en automatización, líneas de producción y cadenas portacables, así como para robots.
- El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo en piezas móviles de máquinas y cadenas portacables, con recorridos de desplazamiento horizontales de hasta 5 m.
- El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo, sometido a esfuerzos de torsión, en robots y dispositivos de manipulación.
- La cubierta exterior del cable de PVC es resistente a la mayoría de los ácidos y álcalis, y presenta una resistencia limitada al aceite.
- Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.
Características de producto
- No propagador de la llama
- 3D - Flexión y torsión simultáneas
- En general, resistente a los ácidos y a los álcalis
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 21695 cUR AWM I/II A/B
- UL File No. E63634
- Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.
Composición de producto
- Hilos extrafinos de cobre desnudo
- Aislamiento de conductor: PP
- Conductores trenzados en capas
- Envolvente no tejida
- Pantalla: capa de hilos de cobre estañado envolventes
- Cubierta exterior de PVC, negra.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Código de identificación de conductores
- DIN 47100
Formación del conductor
- Hilo extrafino
Torsión
- Carga de torsión máx.. ± 180 °/m
Radio de curvatura mínimo
- Para uso flexible: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- IEC: 48 V AC rms
- UL/CSA: 300 V
Tensión de prueba
- conductor/conductor: 1500 V
- Conductor/pantalla: 1200 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Temperatura de flexión: de -5 °C a +70 °C según la norma EN; de -5 °C a +80 °C según la norma UL
- Rango de temperatura: de -40 °C a +70 °C según la norma EN; de -40 °C a +80 °C según la norma UL
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
