UNITRONIC® ROBUST

Cable de transmisión de datos libre de halógenos con código de colores según DIN 47100 - resistente a un amplio rango de sustancias químicas

UNITRONIC® ROBUST: cable de datos de baja frecuencia, resistente a biopetróleos / detergentes / agua caliente / fluidos hidráulicos, -40 ° C / + 90 ° C, para uso en exterior, en la industria de alimentación y bebidas, compostaje

  • Excelente resistencia a la intemperie.
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Alimentación y BebidasApto para uso en exterioresGran resistencia químicaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a radicación UV

CEECOLAB

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® ROBUST
1032000
2 x 0.143,22,815
1032001
3 x 0.143,44,217
1032002
4 x 0.143,65,621
1032003
5 x 0.143,9725
1032004
7 x 0.144,29,830
1032005
8 x 0.144,911,240
1032006
10 x 0.145,21441
1032007
12 x 0.145,616,850
1032009
16 x 0.146,122,463
1032011
25 x 0.147,73595
1032012
2 x 0.253,84,821
1032013
3 x 0.2547,225
1032014
4 x 0.254,39,631
1032015
5 x 0.254,71238
1032016
7 x 0.255,116,847
1032017
8 x 0.256,219,266
1032018
10 x 0.256,82471
1032019
12 x 0.25728,881
1032021
16 x 0.257,738,4104
1032024
25 x 0.259,560151
1032025
2 x 0.344,26,529
1032026
3 x 0.344,49,832
1032027
4 x 0.344,813,141
1032028
5 x 0.345,516,352
1032030
7 x 0.345,922,965
1032031
8 x 0.347,126,190
1032032
10 x 0.347,632,693
1032033
12 x 0.347,839,2107
1032035
16 x 0.348,752,2138
1032038
25 x 0.3411,281,6213

Beneficios

  • Resistencia excepcional frente al ozono, radicación UV y circunstancias meteorológicas adversas, con un amplio rango de temperaturas que permite un uso versátil tanto en aplicaciones interiores como exteriores
  • Resistente al contacto con bioaceites y sus emulsiones, así como numerosas grasas y ceras de origen vegetal, animal o sintético
  • Buena resistencia a compuestos de amoníaco y biogases
  • Alto rendimiento frente al agua fría y caliente, así como detergentes y refrigerantes hidrosolubles
  • Apto para limpieza con vapor

Ámbito de uso

  • Fabricación de máquina-herramienta, tecnología médica, lavanderías, equipos de lavado de coches, industria química, fábricas de compostaje, plantas de tratamiento de aguas residuales
  • Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
  • Para transmisión de datos, medición y control, sistemas de seguridad y electrónica.
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Buena resistencia química frente a liquidos hidráulicos basados en éster
  • Resistente al ozono, la radiación UV y la intemperie conforme a EN 50396 y HD 605 S2
  • - Libre de halógenos según IEC 60754-1,
    - Baja corrosividad/acidez de los gases de incendio según IEC 60754-2,
    - Baja toxicidad de los gases de incendio según EN 50305
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0812
  • Resistencia certificada frente a agentes desinfectantes y de limpieza utilizados en la industria de la alimentación y bebidas

Composición de producto

  • Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado de compuesto libre de halógenos
  • Cubierta exterior de TPE especial
  • Color de cubierta exterior: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor aprox. 60 nF/km

Resistencia de aislamiento específica

  • > 20 GOhm x cm

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Trenzado, hilo fino
    0,34 mm²: 7 hilos

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Sección de 0,14 mm²: 1.200 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -40 °C a +90 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.