ÖLFLEX® DC SERVO 700

Cable servo híbrido con cubierta de PVC para aplicaciones de corriente continua

ÖLFLEX® DC SERVO 700 - Cable servo para instalación fija o uso móvil ocasional para conectar a la red de corriente continua

  • Construido para aplicaciones de corriente continua (CC) en entorno industrial con código de colores conforme a EN 60445
  • Haz de conductores Cat.6A integrado, de doble apantallamiento
  • Conecta el convertidor de frecuencia con la red CC

Componentes complementarios de automatización de LappGran resistencia químicaNo propagador de la llamaResistente a radicación UV

CE

No data available for display
No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior en mm aprox.Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

11101200
3G2,5+Cat.6A13.30,001237
11101201
3G2,5+2x2,5+Cat.6A17.00,002423
11101202
3G2,5+2x2,5+(2x1)+Cat.6A17.5188436

Beneficios

  • Compatible con servomotores de reconocidos fabricantes
  • El cable híbrido combina conductores de alimentación, pares de conductores de control y conductores de señal de alta frecuencia
  • El haz de conductores Cat.6A integrado, de doble apantallamiento, permite la transmisión de datos sin cable de datos por separado
  • Con codificación de colores conforme a DIN EN 60445 para sistemas de corriente continua

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones de corriente continua en el rango de baja tensión.
  • Para la conexión de un convertidor de frecuencia a la red de corriente continua.
  • Para instalación fija y uso flexible ocasional
  • Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y álcalis

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Norm references / Approvals

  • Con codificación de colores conforme a DIN EN 60445 para sistemas de corriente continua

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de PVC
  • Diseño en función de la referencia:
    Conductores de alimentación sin o con uno o dos pares de cables de control y un haz Cat.6A agrupados entre sí en longitudes de paso cortas
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta de PVC, negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Conductores de alimentación: rojo, blanco, verde-amarillo
  • Pares de cables de control: véase la hoja de datos

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • CC (conductor-tierra): máx. 0,75 kV CC (conductor-conductor): máx. 1,5 kV

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor / Pantalla: 2 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: -40°C a +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.