ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB
Cable de motor optimizado para CEM, baja capacitancia, doble apantallamiento y sin halógenos con comportamiento frente al fuego mejorado
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB, cable de conexión para accionamientos eléctricos de gran rendimiento y aplicaciones SERVO, optimizado para CEM, con apantallamiento doble y sin halógenos.
- Libre de halógenos y no propagador de la llama
- La simetría 3+3 reduce las interferencias de modo común así como corrientes de cojinetes
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
Beneficios
- Funcionamiento conforme a CEM de los variadores de velocidad
- Transmisión para dispositivos de alta potencia
- La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
- La versión simétrica 3+3 reduce las perjudiciales corrientes de los cojinetes
- En caso de incendio, previene la propagación del fuego y reduce la densidad y toxicidad de los gases emitidos
Ámbito de uso
- Interconexión entre el convertidor de frecuencia y el motor
- Para interiores secos y húmedos
- Industria papelera, industria del automóvil
- Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
- Máquina herramienta.
Características de producto
- Diseño de baja capacidad
- Comportamiento frente al fuego:
- No propagador de la llama según IEC 60332-1-2
- Libre de halógenos según IEC 60754-1
- Baja emisión de gases corrosivos según IEC 60754-2
- Baja emisión de humos según IEC 61034-2
- Baja toxicidad según EN 50305 - No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
- Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
Norm references / Approvals
- Basado en VDE 0276, 0250, 0207
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
- Aislante del conductor: XLPE
- Conductores trenzados helicoidalmente (modelo de 3+3 conductores, es decir tierra dividida en 3 conductores)
- Pantalla: envoltura de aluminio en combinación con trenza de cobre estañado
- Cubierta exterior: mezcla especial sin halógenos, color negro (RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque
Código de identificación de conductores
- Conductores coloreados según HD 308 S2 / VDE 0293-308
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 600/1000 V
Tensión de prueba
- Conductor/conductor: 4 kV
- Conductor/pantalla: 4 kV
Conductor de protección
- G = con conductor de protección GN-YE
X = sin conductor de protección - De construcción simétrica 3+3
Rango de temperaturas
- Móvil: de -15 °C a +90 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +90 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
