ÖLFLEX® TORSION FRNC

Cables de 0,6/1 kV, resistentes al frío y a aceites, libres de halógenos para aplicaciones flexibles soportando cargas de torsión

ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, cable de alimentación y control 0,6/1 kV, torsión "drip loop" para turbina eólica, -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H, resistente a rayos UV y ozono

  • Resistente a la torsión, flexible en frío y resistente a aceites para el "drip loop”
  • Libre de halógenos, no propaga la llama, baja densidad de humos

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CERUEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

1150373
12 G 1.013.2115,2274
1150271
3 G 1.5943,2131
1150272
4 G 1.59.757,6156
1150273
5 G 1.510.672183
1150275
7 G 1.512.6100,8253
1150279
12 G 1.515.3172,8386
1150311
3 G 2.510.472181
1150313
5 G 2.512.4120258
1150350
3 G 4.011.9115,2254
1150351
4 G 4.013153,6313
1150357
5 G 6.016288486

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones fijas, flexibles o con movimientos de torsión en el campo de la construcción de maquinaria y tecnología eólica
  • Especialmente indicados para la instalación en el "drip loop”, entre la góndola orientable y la base fija de la torre, para conectar el generador con las unidades de control

Características de producto

  • Resistente a la torsión hasta ±150 °/m en «drip loop» de turbinas eólicas
  • Resistente a la intemperie, abrasión, temperatura, radiación UV (EN 50525-1/ VDE 0285-525-1, EN 50618/ VDE 0283-618, EN 50620/ VDE 0285-620, EN ISO 4892-2/ método A) y ozono (EN 50396)
  • Resistente a las salpicaduras de agua de mar y amplia resistencia al aceite, incluyendo EN 60811-404 y UL OIL RES I +II
  • Comportamiento en fuego:
    - libre de halógenos (IEC 60754-1)
    - baja corrosividad (IEC 60754-2)
    - baja densidad de gas de humo (IEC 61034-2)
    - no propagador del incendio según IEC 60332-3-24, así como -25
    - no propagador de la llama según IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21288

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor: compuesto de poliolefina
  • Cubierta exterior de compuesto especial libre de halógenos, negra (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • HD 308 coloreados hasta 5 conductores.
    A partir de 6 conductores, negros numerados en blanco (excepto el PE)
  • Cables de datos de par trenzado: según DIN 47100

Formación del conductor

  • IEC 60228/ VDE 0295, cl. 6

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC U0/U=0,6/1 kV;
    UL 1 kV

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 4000 V

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +90 °C UL: máx. +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: bobina
  • Otros diseños de construcción disponibles por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.