ÖLFLEX® HEAT 700 SC

Apto para uso en temperaturas ambiente desde -50°C hasta +700°C

Cable unipolar resistente al calor, hasta +700 °C, 300/500 V, conductor de cobre niquelado, aislamiento de fibra de vidrio/cubierta exterior, para suministro de energía en entornos de temperaturas elevadas.

Para uso en ambientes secos

Libre de halógenosresistente al fríoResistente a temperaturas

CE

No data available for display
Referencia Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

1232670
1.82,46
1232672
2.44,812
1232673
2.57,213
1232674
2.99,617
1232675
314,422
1232676
3.52433
1232677
3.938,447
1232678
4.657,674
1232679
7.896144
1232680
8.2154192
1232681
9.8240276

Beneficios

  • Extremadamente resistente al calor hasta +700 °C, gracias a materiales perfectamente adaptados: conductor de cobre niquelado, aislamiento del núcleo de trenzado múltiple de fibra de vidrio y cubierta exterior de trenzado de fibra de vidrio.
  • En comparación con un conductor de níquel puro, el conductor de cobre niquelado de trenzado fino consigue una mejor conductividad eléctrica, una mayor rigidez dieléctrica y también permite seleccionar secciones transversales de conductor más pequeñas.
  • Los materiales libres de halógenos y resistentes a las llamas reducen el riesgo de propagación del fuego en caso de incendio.

Ámbito de uso

  • Para la conexión de suministro de energía a equipos y máquinas en entornos extremadamente calurosos.
  • Los campos de aplicación típicos son los módulos de calefacción, los aparatos de calefacción eléctricos, los armarios de calefacción, las cocinas eléctricas y los acumuladores de calor nocturnos.
  • Industria pesada, acerías, fundiciones, procesado de vidrio y cerámica, industrias químicas
  • Maquinaria, dispositivos eléctricos, construcción e ingeniería de plantas industriales
  • Para instalación fija y movimiento ocasional

Características de producto

  • No propagador de la llama
  • Libre de halógenos
  • Solo apto para usar en condiciones secas
  • El cable ÖLFLEX® HEAT 1565 SC se puede utilizar en aplicaciones en las que la temperatura de pico puede superar los 700°C brevemente

Composición de producto

  • Hilos finos de cobre niquelado no poroso
  • Aislante del conductor: revestimiento trenzado de fibra de vidrio impregnada.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilos finos
  • ver ficha técnica

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 10 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 1800 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: -50°C a +700°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.