ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A

Cable unipolar de silicona certificado UL-AWM con rango de temperaturas extendido

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A: cable unipolar de silicona para uso en maquinaria y construcción de plantas, con requisitos de temperatura elevados hasta +180°C, UL AWM style 3644

  • A de Avanzado, en este caso para indicar certificación para USA y Canadá
  • UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V)
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Libre de halógenosresistente al fríoResistente a temperaturas

CERUC_RU

No data available for display
Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Color del conductorÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A
1249500
0.252.25verde/amarillo2,46,8
1249520
0.252.25Negro2,46,8
1249540
0.252.25Azul2,46,8
1249560
0.252.25Marrón2,46,8
1249580
0.252.25Rojo2,46,8
1249600
0.252.25Blanco2,46,8
1249620
0.252.25Gris2,46,8
1249640
0.252.25Púrpura2,46,8
1249660
0.252.25azul oscuro2,46,8
1249680
0.252.25naranja2,46,8
1249700
0.252.25amarillo2,46,8
1249720
0.252.25Verde2,46,8
1249502
0.52.45verde/amarillo4,810,9
1249522
0.52.45Negro4,810,9
1249542
0.52.45Azul4,810,9
1249562
0.52.45Marrón4,810,9
1249582
0.52.45Rojo4,810,9
1249602
0.52.45Blanco4,810,9
1249622
0.52.45Gris4,810,9
1249642
0.52.45Púrpura4,810,9
1249662
0.52.45azul oscuro4,810,9
1249682
0.52.45naranja4,810,9
1249702
0.52.45amarillo4,810,9
1249722
0.52.45Verde4,810,9
1249503
0.752.75verde/amarillo7,214
1249523
0.752.75Negro7,214
1249543
0.752.75Azul7,214
1249563
0.752.75Marrón7,214
1249583
0.752.75Rojo7,214
1249603
0.752.75Blanco7,214
1249623
0.752.75Gris7,214
1249643
0.752.75Púrpura7,214
1249663
0.752.75azul oscuro7,214
1249683
0.752.75naranja7,214
1249703
0.752.75amarillo7,214
1249723
0.752.75Verde7,214
1249504
1.02.85verde/amarillo9,617,2
1249524
1.02.85Negro9,617,2
1249544
1.02.85Azul9,617,2
1249564
1.02.85Marrón9,617,2
1249584
1.02.85Rojo9,617,2
1249604
1.02.85Blanco9,617,2
1249624
1.02.85Gris9,617,2
1249644
1.02.85Púrpura9,617,2
1249664
1.02.85azul oscuro9,617,2
1249684
1.02.85naranja9,617,2
1249704
1.02.85amarillo9,617,2
1249724
1.02.85Verde9,617,2
1249505
1.53.15verde/amarillo14,422,2
1249525
1.53.15Negro14,422,2
1249545
1.53.15Azul14,422,2
1249565
1.53.15Marrón14,422,2
1249585
1.53.15Rojo14,422,2
1249605
1.53.15Blanco14,422,2
1249625
1.53.15Gris14,422,2
1249645
1.53.15Púrpura14,422,2
1249665
1.53.15azul oscuro14,422,2
1249685
1.53.15naranja14,422,2
1249705
1.53.15amarillo14,422,2
1249725
1.53.15Verde14,422,2
1249506
2.53.55verde/amarillo2433,1
1249526
2.53.55Negro2433,1
1249546
2.53.55Azul2433,1
1249566
2.53.55Marrón2433,1
1249586
2.53.55Rojo2433,1
1249606
2.53.55Blanco2433,1
1249626
2.53.55Gris2433,1
1249646
2.53.55Púrpura2433,1
1249666
2.53.55azul oscuro2433,1
1249686
2.53.55naranja2433,1
1249706
2.53.55amarillo2433,1
1249726
2.53.55Verde2433,1
1249507
4.04.15verde/amarillo3849,5
1249527
4.04.15Negro3849,5
1249547
4.04.15Azul3849,5
1249567
4.04.15Marrón3849,5
1249587
4.04.15Rojo3849,5
1249607
4.04.15Blanco3849,5
1249627
4.04.15Gris3849,5
1249508
6.05.5verde/amarillo5878,3
1249528
6.05.5Negro5878,3
1249548
6.05.5Azul5878,3
1249568
6.05.5Marrón5878,3
1249588
6.05.5Rojo5878,3
1249608
6.05.5Blanco5878,3
1249628
6.05.5Gris5878,3
1249509
10.07.65verde/amarillo96132,7
1249529
10.07.65Negro96132,7
1249549
10.07.65Azul96132,7
1249569
10.07.65Marrón96132,7
1249589
10.07.65Rojo96132,7
1249609
10.07.65Blanco96132,7
1249510
16.08.45verde/amarillo154192
1249530
16.08.45Negro154192
1249550
16.08.45Azul154192
1249570
16.08.45Marrón154192
1249590
16.08.45Rojo154192
1249610
16.08.45Blanco154192
1249511
25.09.85verde/amarillo240288,9
1249531
25.09.85Negro240288,9
1249551
25.09.85Azul240288,9
1249591
25.09.85Rojo240288,9
1249611
25.09.85Blanco240288,9
1249532
35.010.95Negro336386
1249592
35.010.95Rojo336386
1249533
50.013.5Negro480557,6
1249593
50.013.5Rojo480557,6
1249534
70.015.5Negro672,2775,2
1249535
95.017.5Negro9121.004,4

Beneficios

  • Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.
  • Sigue manteniendo sus propiedades aislantes tras la combustión gracias a los restos de ceniza de SiO2 que permanecen en el conductor

Ámbito de uso

  • Áreas en las que, al cabo de un período corto de tiempo, los materiales tradicionales del aislante del cable se quebrarán debido a las elevadas temperaturas ambientales
  • Campos habituales de aplicación
    - Construcción de armarios de distribución
    - Construcción de aparatos y dispositivos
    - Industria de motores eléctricos
    - Saunas y solarios
    - Elementos térmicos y de calefacción
    - Técnica de iluminación
    - Hornos, etc.

Características de producto

  • Comportamiento frente al fuego:
    - No propagador de la llama según IEC 60332-1-2
    - Libre de halógenos según IEC 60754-1
    - Baja emisión de gases corrosivos según IEC 60754-2
    - Baja emisión de humos según IEC 61034-2
    - Baja toxicidad según EN 50305
  • No propagación de la llama (UL): FT2 (ensayo horizontal)
  • Resistente a los rayos UV según ISO 4892-2, método A, y resistente al ozono conforme a EN 50396 y VDE 0473-396, método B
  • Resistente a múltiples aceites, alcoholes, grasas animales y vegetales, y otros productos químicos

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL AWM Style 3644
  • UL File No. E63634
  • Certificación UL conforme a la norma CSA-AWM CSA C22.2 No. 210-05: cUL AWM I A/B

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento con base de silicona

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 / IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 3 x diámetro exterior
  • Movimiento ocasional: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • UL: 1.000 V
  • IEC: U0/U 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Rango de temperaturas

  • IEC: -50°C up to +180°CUL (AWM): up to +150°C
  • (ventilación adecuada requerida)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Cross-section 0.25 - 4 mm² only available as 100 m box
  • Otros colores disponibles bajo demanda