ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP

Cable de control apantallado con cubierta PUR, resistente a aceites y a la abrasión, para aplicaciones con requisitos más exigentes

ÖLFLEX® 400 CP, cable de control de PUR, apantallado, resistente al aceite y a la abrasión para aplicación en automatización de maquinaria industrial y aparatos

  • Gran resistencia mecánica
  • Buena resistencia a aceites
  • Conforme con EMC (CEM)

Resistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEECOLABEAC

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP
1313852
2 X 0.757.44585
1313103
3 G 0.757.95299
1313853
3 X 0.757.95299
1313104
4 G 0.758.477114
1313854
4 X 0.758.477114
1313105
5 G 0.758.984130
1313855
5 X 0.758.984130
1313107
7 G 0.759.792161
1313857
7 X 0.759.792161
1313112
12 G 0.7512.3138245
1313118
18 G 0.7514.5219354
1313125
25 G 0.7516.6277463
1313134
34 G 0.7518.9420598
1313141
41 G 0.7520.6500725
1313902
2 X 1.07.95097
1313203
3 G 1.08.277111
1313903
3 X 1.08.277111
1313204
4 G 1.08.787129
1313904
4 X 1.08.787129
1313205
5 G 1.09.590152
1313207
7 G 1.010.2110184
1313212
12 G 1.013.3194306
1313218
18 G 1.015.5267417
1313225
25 G 1.017.5379541
1313234
34 G 1.020.3516735
1313241
41 G 1.022610860
1313952
2 X 1.58.577116
1313303
3 G 1.58.985135
1313953
3 X 1.58.985135
1313304
4 G 1.59.6100162
1313954
4 X 1.59.6100162
1313305
5 G 1.510.3120187
1313955
5 X 1.510.3120187
1313307
7 G 1.511.3152236
1313957
7 X 1.511.3152236
1313312
12 G 1.514.8267392
1313318
18 G 1.517.2400536
1313325
25 G 1.520.1572742
1313334
34 G 1.521.9754960
1313341
41 G 1.524.78741118
1313403
3 G 2.510.3121191
1313404
4 G 2.511.3163232
1313405
5 G 2.512.6199282
1313407
7 G 2.513.9261370
1313412
12 G 2.517.2470580
1313504
4 G 4.013.4238345
1313505
5 G 4.014.7279412
1313604
4 G 6.015.8318483
1313605
5 G 6.017.3370576
1313614
4 G 10.019558733
1313624
4 G 16.022.28041340

Beneficios

  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Compatible con una gran variedad de soluciones de limpieza y desinfección ácidas
  • Más robusto gracias a la cubierta interior
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Aplicaciones eléctricas y de medición y control.
  • Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
  • Especialmente indicado para las zonas húmedas de las maquina-herramienta y en líneas de transferencia que soportan fuerzas mecánicas normales
  • Apto para su uso permanente en exteriores,dentro del rango de temperaturas indicado

Características de producto

  • Mayor resistencia a aceites
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Conformidad con EMC (CEM)
  • Superficie de baja adherencia
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0285
  • Resistencia certificada frente a agentes desinfectantes y de limpieza utilizados en la industria de la alimentación y bebidas

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de PVC especial
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta interior de PVC, gris
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de poliuretano especial (PUR)
  • Color de cubierta: gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.