ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V

Cable unipolar según EN 50306-2 tipo M para altas exigencias en aplicaciones ferroviarias

ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V - Cable unipolar conforme a EN 50306-2 tipo M, 300/500V para vehículos sobre carriles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

  • Conforme a EN 50306-2 tipo M y EN 45545-2
  • Alta resistencia a la temperatura: de -50°C a +125°C
  • Altamente resistente al aceite y combustible

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesAhorro de espacioResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CE

Referencia m/ringm/carretem/boxSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

15301000
100--0.51.34,85,83
15301000S
-500-0.51.34,85,83
15301000K
--30000.51.34,85,83
15301001
100--0.751.57,28,45
15301001S
-500-0.751.57,28,45
15301001K
--30000.751.57,28,45
15301002
100--1.01.69,610,99
15301002S
-500-1.01.69,610,99
15301002K
--25001.01.69,610,99
15301003
100--1.52.114,416,63
15301003S
-250-1.52.114,416,63
15301003K
--25001.52.114,416,63
15301004
100--2.52.724,428,04
15301004S
-250-2.52.724,428,04
15301004K
--20002.52.724,428,04

Beneficios

  • Grosor reducido de la pared de aislamiento, por lo tanto ahorra espacio de instalación
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
  • Rango de temperaturas ampliado
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Ámbito de uso

  • Para el uso en vehículos sobre raíles, para tendido fijo con protección y para aplicaciones en las que se esperan movimientos limitados
  • Adecuado para cuadros de conmutación y paneles de control de trenes y locomotoras
  • También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente

Características de producto

  • Comportamiento ante el fuego conforme a EN/IEC:
    - Libre de halógenos conforme a EN 60754-1
    - Sin gases corrosivos conforme a EN 60754-2
    - Sin flúor conforme a EN 60684-2
    - Sin gases tóxicos conforme a EN 50305
    - Baja densidad de humos conforme a EN 61034-2
    - No propagador de la llama conforme a EN 60332-1-2
    - No propagador del incendio conforme a EN 50305
  • Comportamiento frente al fuego conforme a NF:
    - Toxicidad de gases conforme a NF X 70-100
    - Baja densidad de humos conforme a NF X 10-702
    - No propagador de la llama conforme a NF C 32-070,
    Cat. C1 y C2
  • Propiedades químicas:
    - resistente a aceites conforme a EN 50306
    - resistente a combustible conforme a EN 50306
    - resistente a ácidos conforme a EN 50306
    - resistente a álcalinos conforme a EN 50306
    - resistente al ozono conforme a EN 50306
  • Intensidad de corriente máxima admisible conforme a EN 50355, anexo A

Norm references / Approvals

  • EN 50306-2, tipo M
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101 - Clasificación: C / F0
    (propagación de la llama / humo)

Composición de producto

  • Trenza de cobre estañado, 19 o 37 hilos, SRC (conductor redondo especial)
  • Aislamiento: compuesto de polímero reticulado por haz de electrones conforme a EN 50306
  • Color del conductor: blanco

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • SRC (conductor redondo especial) 19 o 37 hilos conforme a EN 50306-1

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija:
    4 x DE
    3 x DE para flexión moderada, una vez en el terminal de conexión

Tensión nominal

  • U0: 600 V CA U0/U: 300/500 V CA conforme a 50306 Um: 550 V CA

Tensión de prueba

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -45°C a +125°C (20.000 h) -50°C conforme a GOST 20.57.406-81

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la configuración deseada.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.