NYM-J
Cable estándar para ser enyesado, enladrillado e instalado bajo hormigón
NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
- Cable estándar para ser enyesado y enladrillado
Ámbito de uso
- Para instalación sobre o bajo el enlucido
- En ladrillo y hormigón, excepto colocado directamente en hormigón vibrado o comprimido
- Para interiores secos y húmedos
- También apto para uso en exteriores si está protegido frente a la exposición solar directa
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- VDE 0250 Parte 204
Composición de producto
- Conductor de hilos de cobre desnudo
- Aislamiento de base de PVC
- Relleno que recubre el núcleo
- Cubierta exterior: PVC
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable para instalación eléctrica
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000043
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de instalación
Código de identificación de conductores
- Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
- A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco
Formación del conductor
- Unifilar o multifilar
- ≥ 16 mm²: multifilares
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensión de prueba
- 2000 V
Conductor de protección
- J = con conductor de protección AM-VE
- O = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Para instalación: desde +5 °C hasta +60 °C
- Instalación fija: De -40 °C a +70 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
