e-Shop

NYM-J

Cable estándar para ser enyesado, enladrillado e instalado bajo hormigón

NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Cable estándar para ser enyesado y enladrillado

CEVDEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1600008
1 G 2,562460
1600009
1 G 46.73885
1600010
1 G 67.258105
1600011
1 G 108.696160
1600012
1 G 169.6154220
16000003
3 G 1,58.443120
16000013
4 G 1,59.258150
16000023
5 G 1,59.972175
1600003
7 G 1,511.6101235
16000213
3 G 2,59.672170
16000053
4 G 2,510.696210
16000063
5 G 2,511.5120290
1600071
7 G 2,513.7168380
16010223
3 G 411.3115250
16000313
4 G 412.7154315
16000513
5 G 414192370
16010233
3 G 612.8173335
16000323
4 G 613.8230410
16000523
5 G 615.5288500
16000333
4 G 1018384680
16000533
5 G 1019.5480810
16000543
5 G 16237681200
16000353
4 G 25269601500
16000553
5 G 252812001800

Ámbito de uso

  • Para instalación sobre o bajo el enlucido
  • En ladrillo y hormigón, excepto colocado directamente en hormigón vibrado o comprimido
  • Para interiores secos y húmedos
  • También apto para uso en exteriores si está protegido frente a la exposición solar directa

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • VDE 0250 Parte 204

Composición de producto

  • Conductor de hilos de cobre desnudo
  • Aislamiento de base de PVC
  • Relleno que recubre el núcleo
  • Cubierta exterior: PVC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable para instalación eléctrica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de instalación

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Unifilar o multifilar
  • ≥ 16 mm²: multifilares

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • J = con conductor de protección AM-VE
  • O = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Para instalación: desde +5 °C hasta +60 °C
  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.