NSSHÖU
Cable mecánicamente robusto para minería y explotaciones a cielo abierto
NSSHÖU, VDE, cable de alimentación y control, goma, para condiciones severas, con cubierta interior y exterior, 0,6/1 kV, clase 5, flexible de -25°C a +90 °C, minería, exteriores
- Minería
- Apto para exteriores
- Resistente a aceites
Beneficios
- Apto para uso que soporte una tensión mecánica muy elevada.
- Los modelos unipolares son adecuados para su utilización como cables de conexión robustos para equipos de soldadura
- No es antiestática
Ámbito de uso
- Para minas subterráneas y a cielo abierto
- Interconexión de equipamiento y maquinaria móvil
- Para condiciones climáticas extremas
- Uso en exteriores e interiores secos y húmedos
Características de producto
- No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
- Resistente a aceites, según EN 60811-404
- Gran resistencia a los cortes
- Resistente a la abrasión
Norm references / Approvals
- Certificado <VDE> NSSHÖU según VDE 0250-812
Composición de producto
- Conductor de hilos finos de cobre estañado
- Aislamiento: compuesto de goma tipo 3GI3
- Cubierta interior de goma GM1b ó 5GM5
- Cubierta exterior: compuesto de goma tipo 5GM5
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque
Código de identificación de conductores
- Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
- A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible: 10 x diámetro exterior
- Instalación fija: 5 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 600/1000 V
Tensión de prueba
- 3000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Capacidad de carga
- Conforme a VDE 0298 Parte 4, Tabla 15
Rango de temperaturas
- Uso móvil ocasional: de -25 °C a +90 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +90 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
