H01N2-D 1X16
H01N2-D 1X16
2210700
H01N2-D, certificación HAR, cable de alimentación y control de goma para soldadura por arco voltaico, basado en NSLFFÖU, 100 V CA, 150 V CC, EN 50525-2-81, IEC 60245, no propagador de la llama
NSSHÖU, VDE, cable de alimentación y control, goma, para condiciones severas, con cubierta interior y exterior, 0,6/1 kV, clase 5, flexible de -25°C a +90 °C, minería, exteriores