H07ZZ-F

Máquinaria, dispositivos, libre de halógenos: locales de pública concurrencia o con presencia de bienes de alto valor

H07ZZ-F, <HAR>, cable de alimentación y control, goma, 450/750 V, libre de halógenos, no propagador de la llama según IEC 60332-3-24 no propagador del incendio, baja emisión de humos LS0H según EN 61034-2

Libre de halógenos

No propagador de la llamaLibre de halógenos

CEHAREACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1600810
3 G 1.59.2 - 10.843,2125
1600811
4 G 1.510.2 - 11.857,6155
1600812
5 G 1.511.2 - 12.872190
1600815
14 G 1.518.8 - 21.3201,6570
1600816
18 G 1.520.7 - 23.3259,2750
1600820
3 G 2.510.9 - 12.572185
1600821
4 G 2.512.1 - 13.996235
1600822
5 G 2.513.3 - 15.1120290
1600823
7 G 2.517.1 - 19.3168520
1600825
14 G 2.522.2 - 25336860
1600836
4 G 4.014.0 - 16.0153,6325
1600837
5 G 4.015.6 - 17.6192410
1600841
4 G 6.015.7 - 17.7230,4440
1600842
5 G 6.017.5 - 19.5288550
1600844
4 G 10.020.9 - 23.3384770
1600845
5 G 10.022.9 - 25.7480950
1600847
4 G 16.023.8 - 26.4614,41070
1600849
4 G 25.028.9 - 32.19601570
1600851
4 G 35.032.5 - 36.113442040
1600852
4 G 50.037.7 - 41.519202810

Beneficios

  • Amplio rango de uso gracias a los materiales libres de halógenos
  • Conforme a VDE 01100-711, los edificios de pública concurrencia que se utilicen para exposiciones, espectáculos, ferias, etc. y que carezcan de sistemas de alarma contra incendios, deberán utilizar cables baja emisión de humos opacos.
  • Versiones con certificación <HAR>, marcado <HAR> para la concesión acelerada de aprobaciones si la aplicación final del cable se encuentra dentro del área CENELEC

Ámbito de uso

  • Tecnología escénica (luz y sonido)
  • Equipos móviles y maquinaria
  • Según EN 50565-2: en lugares secos, húmedos y mojados, así como para la instalación como por ejemplo, en yeso
  • Para edificios o plantas industriales con una gran concentración de personas o bienes materiales valiosos

Características de producto

  • Baja emisión de gases corrosivos en caso de incendio
  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2 y no propagador del incendio según IEC 60332-3-24
  • Baja emisión de humos en caso de incendio conforme a IEC 61034
  • Resistente al ozono, conforme a EN 50363-6, EN 60811-403, EN 50396-8.1.3

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Aprobación <HAR> H07ZZ-F según EN 50525-3-21

Composición de producto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Aislamiento: compuesto de goma libre de halógenos
  • Cubierta exterior: compuesto de goma libre de halógenos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • de 4 a 8 x diámetro exterior (EN 50565-1)

Tensión nominal

  • U0/U: 450/750 V
    Instalación fija, protegida:
    U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 2500 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Capacidad de carga

  • VDE 0298 Parte 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40 °C a +90 °C
  • Uso móvil ocasional: de -5 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.