EPIC® H-B 10 TGB
Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.
La carcasa metálica universal es apta para su uso en sistemas de iluminación y sonido. Cuenta con 2 palancas dobles y una entrada de cable directa.
- Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector
- Para la conexión con la contraparte con la cubierta integrada
- Grado de protección UL50E probado
Beneficios
- La carcasa más pequeña con palanca de cierre simple y doble. La carcasa adecuada para cada tipo de aplicación
- Versión con 2 palancas para una mayor seguridad
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Tecnología de luz y sonido
- Industria transformación de plásticos
Características de producto
- Carcasa más baja
- 2 estribos transversales
- Entrada de cable recta
- Modelos con / sin cuello
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Carcasa:
aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
Palanca: acero revestido de cinc
Sellado: NBR
Grado de protección:
- IP 65 (cerrado)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
