EPIC® H-B 32 TS

Diseño de carcasa H-B para dos insertos.

La robusta carcasa de conector con pernos de anclaje para una palanca directa y una entrada de cable lateral es idónea para su uso en sistemas de control.

CE

Referencia Descripción del artículoMPGCuelloUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable lateral, pernos de anclaje para palanca doble)
10135000
H-B 32 TS 21-215
10136000
H-B 32 TS 29-295
10135600
H-B 32 TS 29-29-5
19135000
H-B 32 TS M2525--5
19136000
H-B 32 TS M3232--5
19136200
H-B 32 TS M4040--5

Beneficios

  • Dos insertos en una carcasa. Dispone de dos palancas para una mayor seguridad.
  • SKINTOP referencia 53112083: tamaño M40, pero con diámetros de sujeción cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un tamaño M50

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Ingeniería de control
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • Carcasa
  • Pernos de anclaje para palancas dobles
  • entrada de cable lateral
  • Modelos con / sin cuello

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.