EPIC® H-A 10 TBF-LB
El atractivo de estos conectores reside en su carcasa compacta
La compacta carcasa para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable directa y puede pedirse con o sin empalmes intermedios. La carcasa baja tiene 1 palanca simple.
Grado de protección UL50E probado
Beneficios
- Pequeño, permite ahorrar espacio para su uso en lugares con escaso espacio disponible
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
- Laboratorio electrónico
Características de producto
- cubierta para adaptador, gama baja
- 1 palanca simple
- Entrada de cable recta
- Modelos con / sin cuello
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Carcasa:
aleación de aluminio gris
Palanca: acero revestido de cinc
Junta: NBR
Grado de protección:
- IP 65 (cerrado)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

