EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV
Carcasas robustas y fiables para la industria con protección frente EMC
Carcasa de conector rectangular EPIC®, protección CEM, resistente a la corrosión, UL50E, Nema250
- Protección frente a EMC (CEM)
- Resistente a la corrosión
- Hecho en Alemania
Beneficios
- Pantalla de 360º óptima, de baja resistencia
- Uso universal gracias a la elevada resistencia a la corrosión y la elevada protección frente a las influencias medioambientales.
- Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
- Mayor resistencia mecánica y química
Ámbito de uso
- En ambientes EMC críticos
- Para aplicaciones fijas y flexibles en el ámbito de industria de maquinaria y energía eólica
- Maquinaria de construcción
- Construcción de motores eléctricos
Características de producto
- Carcasa de zócalo con base cerrada, entrada de cable lateral y rosca M20 lateral adicional
- Ensayo en niebla salina conforme a IEC 68-2-52, intensidad 2
- Prueba de salpicadura de sal conforme a DIN EN ISO 9227, método NSS, período de prueba 480 horas
- Resistente a la corrosión conforme a DIN EN 6988
- El suministro incluye tornillos de acero inoxidable para los insertos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Carcasa: fundición a presión de cinc niquelado
Palanca: acero inoxidable
Sellado: NBR
Grado de protección:
- IP 65
- NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (cerrado)
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
