EPIC® H-A 32 TS
Carcasa resistente para dos insertos
La carcasa de manguito con una entrada de cable lateral y pernos de anclaje para una palanca doble puede alojar dos insertos estrechos y es apta para sistemas de control.
Base de metal compactas y robustas de tamaño doble H-A 32
Beneficios
- Para dos insertos de las series de menor tamaño H-A, H-D y sTA. Ahorro de espacio
- SKINTOP referencia 53112083: tamaño M40, pero con diámetros de sujeción cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un tamaño M50
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
Características de producto
- Carcasa
- Pernos de anclaje para palancas dobles
- entrada de cable lateral
- Modelos con / sin cuello
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Carcasa:
aleación de aluminio gris
Palanca: acero revestido de cinc
Junta: NBR
Grado de protección:
- IP 65 (cerrado)
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
