e-Shop

EPIC® H-D 25 torneado

Insertos multipolo para contactos crimpados mecanizados

La carcasa de conector es perfecta para aplicaciones que requieren un gran número de contactos. Estas se dan, por ejemplo, en la fabricación de máquinas y equipos.

  • Para contactos mecanizados para un montaje rápido con la herramienta para crimpar
  • Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaAhorro de espacioRobusto

CERUProbado por VDE

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoDenominaciónNúmero de contactos operativosUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

11283300
H-D 25 SCMinserto (macho)mecanizado1 - 255
11282300
H-D 25 BCMhembramecanizado1 - 255

Beneficios

  • Los insertos de la serie de conectores H-D están concebidos para aplicaciones en las que se necesita un gran número de contactos.

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 250 V
    UL: 250 V

Test de voltaje

  • 2,5 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos

  • 25 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión

  • 100

Certificaciones

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.