e-Shop

EPIC® H-D 64 torneado

Insertos multipolo para contactos crimpados mecanizados

El inserto para conectores rectangulares es idóneo para su uso en aplicaciones que requieren un gran número de contactos. Estas se dan, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.

  • Para contactos mecanizados para un montaje rápido con la herramienta para crimpar
  • Made in Europe

Ingeniería de plantaAhorro de espacioRobusto

CERU

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoDenominaciónNúmero de contactos operativosUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

11272000
H-D 64 SCMinserto (macho)mecanizado1 - 6410
11273000
H-D 64 BCMhembramecanizado1 - 6410

Beneficios

  • Los insertos de la serie de conectores H-D están concebidos para aplicaciones en las que se necesita un gran número de contactos.

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de luz y sonido

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 250 V
    UL: 250 V

Test de voltaje

  • 2,5 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos

  • 64 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión

  • 100

Certificaciones

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.