UNITRONIC® BUS PA
Cables PROFIBUS para aplicaciones en la automatización de fabricación y de procesos
Aplicaciones de automatización de procesos, para conectar sensores y actuadores incluso en zonas con riesgo de explosión. Rango de temperaturas de -30°C a +80°C
- PA = Automatización de procesos
- Variante con UL/CSA CMG
Beneficios
- La versión FC (Fast Connect) es resistente a aceites y radiaciones ultravioleta
Ámbito de uso
- Aplicaciones de automatización de procesos, para conectar sensores y actuadores incluso en zonas con riesgo de explosión.
- Instalación fija
Características de producto
- Velocidad = 31,25 kbit/s. También es posible una tecnología de transmisión RS485, pero la velocidad se limita a 1,5 Mbit/s.
- La longitud máxima del segmento depende de distintos factores (por ejemplo, la tensión de alimentación, la demanda de corriente).
- Características técnicas: consulte la descripción general de los "Cables UNITRONIC® Bus".
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
Normas de referencia / Aprobaciones
- PROFIBUS® PA cumple con el estándar EN 50170, como PROFIBUS® DP y PROFIBUS® FMS.
- Tecnología de transmisión para PROFIBUS-PA , conforme al estándar internacional IEC 61158-2.
- Variante FC con certificación UL/CSA (CMG / PLTC)
Composición de producto
- Conductor trenzado UNITRONIC®BUS PA, trenzado de cobre desnudo Cubierta exterior: PVC, azul (RAL 5015), (áreas intrínsecamente seguras) negro (RAL 9005)
- UNITRONIC® BUS PA FC Conductor unifilar desnudo Recubrimiento interior Fast Connect Trenzado de cobre Cubierta exterior: PVC, azul (RAL 5015), negro (RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para aplicaciones de alimentación)
250 V
Resistencia del conductor
- (bucle): máx. 44 Ohm/km
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 10 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- Conductor/conductor: 1500 V rms
Impedancia característica
- 100 ± 20 Ohm
Rango de temperaturas
- Fixed installation: -30°C to +80°C
- Durante la instalación: de -5 °C a +50 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- SIMATIC® es una marca registrada de SIEMENS AG
- Armado
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

