UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN
Cables de bus DeviceNet en base a la tecnología CAN
DeviceNet conecta sensores, accionamientos y PLCs. Basado en tecnología. Con certificación Germanischer Lloyd y UL/CSA. Rango de temperaturas de -25°C a +80°C
Ámbito de uso
- Instalación fija
- DeviceNet™ conecta dispositivos industriales ej. interruptores de fin de carrera, conmutadores fotoeléctricos, controladores de frecuencia variable, islas de válvulas, motores de arranque, PLCs, etc.
Características de producto
- Resistente a multitud de aceites.
- Basado en la probada tecnología CAN (Controller Area Network)
- Las longitudes permitidas varían según la velocidad de los datos y el grosor del cable.
- Versión FRNC: libre de halógenos y no propagador de la llama
- Para obtener información adicional, consulte la ficha técnica
Normas de referencia / Aprobaciones
- Certificación CMG UL/CSA 75ºC o PLTC, Sun Res
- Variante FRNC adicionalmente con certificación DNV GL
- Nº. certificado DNV GL TAE00001JE
Composición de producto
- Cordón flexible de cobre, estañado
- Aislante del conductor: espuma
- Pantalla de trenza de cobre estañada con hilo de relleno
- Cubierta exterior: FRNC o PVC
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Código de identificación de conductores
- Par de transmissión de datos: azul claro + blanco
- Alimentación: rojo + negro
Capacidad mutua
- (800 Hz): máx. 39,8 nF/km
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para alimentación) 300 V
Resistencia del conductor
- Thick (bucle): máx. 45 Ohm/km
- Thin (bucle): máx. 180 Ohm/km
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 15 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- Conductor/Conductor: 2.000 V
Impedancia característica
- 120 Ohm
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -25 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- FRNC (Flame Retardant Non Corrosive - no corrosivo de combustión lenta) DeviceNet es una marca registrada de ODVA (EE. UU.)
- Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
- ECO es la versión económica de los números de artículo 2170342 y 2170343 con una ligera modificación del recubrimiento externo con la aprobación CMG de UL/CSA
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
