UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

Cables de bus extraflexibles DeviceNet en base a la tecnología CAN

DeviceNet conecta sensores, accionamientos y PLCs. Basado en tecnología. Con homologación UL/CSA. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaNo propagador de la llamaLibre de halógenosCadenas portacablesResistente a radicación UV

ULDeviceNet

No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónNúmero de pares y tamaño AWGDiámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

PUR
2170344
UNITRONIC® BUS DN THICK FD P1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,294184
2170345
UNITRONIC® BUS DN THIN FD P1x2xAWG24 + 1x2xAWG226,933,467,7
PVC
2170346
UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,294195
2170347
UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y1x2xAWG24 + 1x 2xAWG226,933,469,8

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones de gran flexibilidad
  • DeviceNet™ conecta dispositivos industriales ej. interruptores de fin de carrera, conmutadores fotoeléctricos, controladores de frecuencia variable, islas de válvulas, motores de arranque, PLCs, etc.

Características de producto

  • Basado en la probada tecnología CAN (Controller Area Network)
  • Las longitudes permitidas varían según la velocidad de los datos y el grosor del cable.
  • Para obtener información adicional, consulte la ficha técnica
  • Modelo PUR (P): Libre de halógenos
    Modelo PVC (Y): No propagador del incendio (UL FT4)
  • Resistente a la radiación UV (es posible que el color varíe ligeramente con el paso del tiempo)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • PUR: certificado UL/CSA (CMX)
  • PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4 resistente al sol, resistente a aceites, en 2170346 también PLTC

Composición de producto

  • Aislamiento de polietileno (PE)
  • Cubierta exterior de poliuretano (PUR) o policloruro de vinilo (PVC)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Código de identificación de conductores

  • Par de transmissión de datos: azul claro + blanco
  • Alimentación: rojo + negro

Capacidad mutua

  • (800 Hz): máx. 39,8 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 300 V

Resistencia del conductor

  • Thick (bucle): máx. 45 Ohm/km
  • Thin (bucle): máx. 180 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 7,5 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V

Impedancia característica

  • 120 Ohm

Rango de temperaturas

  • PUR: desde -40 ºC hasta +80 ºC
  • PVC: -10 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • DeviceNet es una marca registrada de ODVA
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.