UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN
Cables de bus extraflexibles DeviceNet en base a la tecnología CAN
DeviceNet conecta sensores, accionamientos y PLCs. Basado en tecnología. Con homologación UL/CSA. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
Ámbito de uso
- Para aplicaciones de gran flexibilidad
- DeviceNet™ conecta dispositivos industriales ej. interruptores de fin de carrera, conmutadores fotoeléctricos, controladores de frecuencia variable, islas de válvulas, motores de arranque, PLCs, etc.
Características de producto
- Basado en la probada tecnología CAN (Controller Area Network)
- Las longitudes permitidas varían según la velocidad de los datos y el grosor del cable.
- Para obtener información adicional, consulte la ficha técnica
- Modelo PUR (P): Libre de halógenos
Modelo PVC (Y): No propagador del incendio (UL FT4) - Resistente a la radiación UV (es posible que el color varíe ligeramente con el paso del tiempo)
Normas de referencia / Aprobaciones
- PUR: certificado UL/CSA (CMX)
- PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4 resistente al sol, resistente a aceites, en 2170346 también PLTC
Composición de producto
- Aislamiento de polietileno (PE)
- Cubierta exterior de poliuretano (PUR) o policloruro de vinilo (PVC)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Código de identificación de conductores
- Par de transmissión de datos: azul claro + blanco
- Alimentación: rojo + negro
Capacidad mutua
- (800 Hz): máx. 39,8 nF/km
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para alimentación) 300 V
Resistencia del conductor
- Thick (bucle): máx. 45 Ohm/km
- Thin (bucle): máx. 180 Ohm/km
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 7,5 x diámetro exterior
- Uso flexible: 15 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- Conductor/Conductor: 2.000 V
Impedancia característica
- 120 Ohm
Rango de temperaturas
- PUR: desde -40 ºC hasta +80 ºC
- PVC: -10 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- DeviceNet es una marca registrada de ODVA
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
