UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Cable de bus CAN con cubierta exterior doble para tendido exterior/enterrado

Para comunicación basada en CAN conforme a ISO 11898, enterrado directo, aplicaciones en exteriores. Fuerte, resistente a rayos UV y a la intemperie, rango de temperaturas de -40°C a +80°C

Apto para enterrado directo

Componentes complementarios de automatización de LappEnergía solarApto para uso en exterioresResistente a la corrosiónResistencia mecánicaRobustoResistente a radicación UV

No data available for display
Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

2170500
UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,54 x 1 x 0,5941,891

Beneficios

  • Válido para la comunicación CAN conforme a ISO 11898
  • Modelo con doble cubierta extremadamente dura, por lo que puede tenderse en el suelo sin necesidad de tubo corrugado.
  • Fuerte, resistente a los rayos UV y para todo tipo de condiciones climáticas
  • Diámetro de la cubierta interna apto para conectores comunes

Ámbito de uso

  • Utilizable en sistemas de comunicación basados en CAN como CANopen
  • Apto para enterrado directo
  • Para aplicaciones a la intemperie
  • Para instalación fija o movimiento
    ocasional.

Composición de producto

  • Cobre trenzado 7x0,32
  • Aislamiento del conductor: PE (Polietileno)
  • Pantalla total con hilos de cobre estañado
  • Recubrimiento interior: PVC, violeta (RAL 4001), diámetro exterior: 7,1 mm
  • Cubierta exterior: PE, negro (RAL 9005), diámetro exterior: 9,0 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • (1 kHz): máx. 40 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 300 V

Resistencia del conductor

  • (bucle): máx. 74 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 8 x diámetro exterior
    Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms

Impedancia característica

  • 120 Ohm

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.