ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A

Latiguillo conforme a PROFINET para uso en armario

z

Basada en 2170934

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacio

CULUSPROFINETEtherNetIP

Referencia DenominaciónLength (m)Índice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

2170570
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 0,250,255,432
2170571
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 0,50,512,572
2170572
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 1,0121,14
2170573
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 1,51,538,276
2170576
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 3,0381,116
2170574
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 2,0252,556
2170577
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 4,0495,396
2170575
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 2,52,558,268
2170578
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 5,05115,388
2170600
ETHERLINE PN Cabinet Cat.6A 7,57,5-
2170579
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 10,010-
2170967
ETHERLINE PN CABINET Cat.6A 115286,748
2170601
ETHERLINE PN CABINET Cat.6A 2020-

Beneficios

  • Solución de conexión flexible Plug & Play

Norm references / Approvals

  • Cat. 6A conforme a ISO/IEC 11801
  • RJ45 conforme a IEC 60603-7-51
  • Cable AWM estilo 21576, 80°C 1000V según UL 758

Composición de producto

  • Conductor trenzado, 4x2x AWG26/7
  • La formación en pares trenzados permite un funcionamiento casi libre de interferencias.
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Recubrimiento exterior hecho a base de compuesto de PUR libre de halógenos.
  • Diámetro exterior: 6.4 mm
  • Color cubierta exterior: verde (RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior
  • Flexión: 8 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP20

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.